HabaSYNC type T10, surfaces des dents à garniture en tissu

HabaSYNC type T10, surfaces des dents à garniture en tissu
Metric pitch trapezoidal tooth profile with tooth surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T10A01PU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10A01PU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T10S01PU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central
1 12 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15060 ~ 9999Aramide
1 12 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Aramide
1 12 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15060 ~ 9999Cordon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Surface de la dent à garniture en tissu Type de forme de la courroie T10 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique