HabaSYNC type HTD8M, surfaces des dents à garniture en tissu

HabaSYNC type HTD8M, surfaces des dents à garniture en tissu
HTD type arc tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque. Tooth surfaces are coated with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8MS01PU-[75-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
8MS01PU-[75-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents
1 12 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15075 ~ 9999
1 12 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15075 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Surface de la dent à garniture en tissu Type de forme de la courroie HTD 8M Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Type de courroie Profil denté circulaire, courroie HTD

Assistance technique