* Nouvelles normes [livraison sous 3 / 5 jours] Retenue à bille avec guide à mouvement linéaire, normes internationales, modèle SHS

* Nouvelles normes [livraison sous 3 / 5 jours] Retenue à bille avec guide à mouvement linéaire, normes internationales, modèle SHS
A best selling THK product. The SHS series can be used in any position.
*When ordering multiple shaft types, input multiples of the number of required shafts as the order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHS15C[1,​2,​3,​4]+[73-2920/1]L
SHS15C[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[73-2920/1]L
SHS15LC[1,​2,​3,​4]+[86-2920/1]L
SHS15LC[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[86-2920/1]L
SHS20C[1,​2,​3,​4]+[92-2920/1]L
SHS20C[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[92-2920/1]L
SHS20LC[1,​2,​3,​4]+[111-2920/1]L
SHS20LC[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[111-2920/1]L
SHS25LC[1,​2,​3,​4]+[122-2920/1]L
SHS25LC[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[122-2920/1]L
SHS30C[1,​2,​3,​4]+[119-2920/1]L
SHS30C[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[119-2920/1]L
SHS30LC[1,​2,​3,​4]+[144-2920/1]L
SHS30LC[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[144-2920/1]L
SHS35C[1,​2,​3,​4]+[135-2920/1]L
SHS35C[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[135-2920/1]L
SHS35LC[1,​2,​3,​4]+[165-2920/1]L
SHS35LC[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[165-2920/1]L
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Longueur du rail L
(mm)
Jeu radial Niveau de précision Numéro de pièce nominal Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Dust Resistant Code Symbols for Dust Resistance
1 8 jours Large15241 ~ 473 ~ 2920NormalQualité standard15142002420017517516038304.4604.54764.4Traversant48-NA
1 8 jours Large15241 ~ 473 ~ 2920NormalQualité standard15142002420017517516038304.4604.54764.4Traversant48-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large15241 ~ 486 ~ 2920NormalQualité standard15172003190029629621238304.4604.54779.4Traversant63-NA
1 8 jours Large15241 ~ 486 ~ 2920NormalQualité standard15172003190029629621238304.4604.54779.4Traversant63-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 9 jours Large20301 ~ 492 ~ 2920NormalQualité standard20223003840033433436153405.46066379Traversant59-NA
1 9 jours Large20301 ~ 492 ~ 2920NormalQualité standard20223003840033433436153405.46066379Traversant59-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large20301 ~ 4111 ~ 2920NormalQualité standard20281005030056856847353405.46066398Traversant78-NA
1 8 jours Large20301 ~ 4111 ~ 2920NormalQualité standard20281005030056856847353405.46066398Traversant78-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large23361 ~ 4122 ~ 2920NormalQualité standard25368006470084884869657456.860770109Traversant88-NA
1 8 jours Large23361 ~ 4122 ~ 2920NormalQualité standard25368006470084884869657456.860770109Traversant88-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large28421 ~ 4119 ~ 2920NormalQualité standard30448006660078678686572528.580990106Traversant80-NA
1 8 jours Large28421 ~ 4119 ~ 2920NormalQualité standard30448006660078678686572528.580990106Traversant80-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large28421 ~ 4144 ~ 2920NormalQualité standard30542008880013601360115072528.580990131Traversant105-NA
1 8 jours Large28421 ~ 4144 ~ 2920NormalQualité standard30542008880013601360115072528.580990131Traversant105-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large34481 ~ 4135 ~ 2920NormalQualité standard35623009660013801380153050508809100122Traversant93-NA
1 8 jours Large34481 ~ 4135 ~ 2920NormalQualité standard35623009660013801380153050508809100122Traversant93-End Seal / Seals (End + Side + Inner)
1 8 jours Large34481 ~ 4165 ~ 2920NormalQualité standard357290012700023402340201050728809100152Traversant123-NA
1 8 jours Large34481 ~ 4165 ~ 2920NormalQualité standard357290012700023402340201050728809100152Traversant123-End Seal / Seals (End + Side + Inner)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Type de rail Standard Matériaux Acier au carbone
Disposition des billes 4 rangs, circulaire Retenue Disponible Élément de roulement Bille
Trou de montage pour blocs Trou taraudé Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 4

Assistance technique