Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z]

Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Capteurs d'utilisation générale dans un boîtier compact en plastique
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille et le meilleur rapport valeur-performance pour les applications standard.
• Déviation optique minimale pour un alignement facile
• IP67 et IP69k pour une résistance extrême à l'eau
• Blindage renforcé pour la meilleure protection antiparasite (EMC)
• Boîtier multiple PBT robuste pour une grande résistance mécanique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3Z-B81-M1J 0.3M
E3Z-B86
E3Z-B87
E3Z-D61 2M
E3Z-D62 2M
E3Z-D62 5M
E3Z-D62-M3J 0.3M
E3Z-D62K-M3J 0.3M
E3Z-D66
E3Z-D81 2M
E3Z-D81 5M
E3Z-D81-M1J 0.3M
E3Z-D82 2M
E3Z-D82 5M
E3Z-D82-M3J 0.3M
E3Z-D86
E3Z-D87
E3Z-L61 2M
E3Z-L66
E3Z-L81 2M
E3Z-L86
E3Z-R61 0.5M
E3Z-R61 2M
E3Z-R61 5M
E3Z-R61-C 5M
E3Z-R61-M1J 0.3M
E3Z-R61-M1TJ 0.3M
E3Z-R61K-M3J 0.3M
E3Z-R66
E3Z-R81 5M
E3Z-R81 10M
E3Z-R81-M1J 0.3M
E3Z-R81-M1J 0.8M
E3Z-R81-M1TJ 0.3M
E3Z-R81-M3J 0.3M
E3Z-R81-M5J 0.3M
E3Z-R81X-S0SRW-M5
E3Z-R86
E3Z-R86-4
E3Z-R86H
E3Z-T61 0.5M
E3Z-T61 2M
E3Z-T61 5M
E3Z-T61-D 2M
E3Z-T61-L-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1TJ 0.3M
E3Z-T61-M3J 0.3M
E3Z-T61A 0.5M
E3Z-T61A 2M
E3Z-T61A-M1J 0.3M
E3Z-T61AK-M1J 0.3M
E3Z-T61K 2M
E3Z-T61K-M3J 0.3M
E3Z-T62 2M
E3Z-T66
E3Z-T66A
E3Z-T81 2M
E3Z-T81 5M
E3Z-T81-D-M1J-1 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSObjets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Format émetteur Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Zone de la livraison du système à sens unique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Degré de protection (NEMA) Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

185.08 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 500-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur--0,3non--1--Sans--------------500-Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011005001001000500660---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

185.08 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 500-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableConnecteur M8---Sans temporisateur--1--Sans--------------500-Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011005001001000500660--AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

185.08 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 2 000-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutable----Sans temporisateur--1--Sans--------------2000-Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon01100200050010002000660--AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 100--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----5~100-----------------------------------------------

104.42 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

102.48 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

103.35 €

1 Disponible 6 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

86.90 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

104.42 €

50 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 100--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-30~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de connecteur (M8)------1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----5~100-----------------------------------------------

104.42 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 100--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----5~100-----------------------------------------------

108.72 €

1 3 jours -----Diode infrarouge-Jusqu'à 100-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5Sans temporisateur--1--Sans--------------5~100Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100100-1000-86024--AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 100--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----5~100-----------------------------------------------

104.42 €

1 6 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

108.72 €

1 3 jours -----Diode infrarouge-Jusqu'à 1000-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5Sans temporisateur--1--Sans--------------5~1000Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon011001000-1000-86024-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

122.02 €

1 3 jours -----Diode infrarouge-Jusqu'à 1000-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur--0,3non--1--Sans--------------0~1000Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon011001000-1000-860---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 3 jours -----Diode infrarouge-Jusqu'à 100-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableConnecteur M8---Sans temporisateur--1--Sans--------------5~100Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100100-1000-86024--AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-30~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de connecteur (M8)------1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

194.80 €

1 7 jours -Objets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spots[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 200-0,1Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2--φ2,51-----------0,5 ou moins (vis M3)-----60~120-----------------------------------------------

194.80 €

1 7 jours -Objets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spots[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 200-0,1Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de connecteur (M8)--2--φ2,51-----------0,5 ou moins (vis M3)-----60~120-----------------------------------------------

194.80 €

1 7 jours -Objets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spots[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 200-0,1Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2--φ2,51-----------0,5 ou moins (vis M3)-----60~120-----------------------------------------------

194.80 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 200-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableConnecteur M8---Sans temporisateur--1--Sans--------------60~120AutrePlastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon01100120-1000-660245AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

102.12 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--0,5---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

104.42 €

65.78 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

109.37 €

68.90 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

222.48 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5010,8312012–24 VCCNPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5non--1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonoui01100400010010004000680---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

135.03 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

139.03 €

1 6 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType relais de connecteur Smart click (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

145.12 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 300075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----150~3000-----------------------------------------------

104.42 €

65.78 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-40~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de connecteur (M8)------1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

108.72 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

134.02 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5010,8312012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--10non--1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon01100400010010004000680---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 7 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

140.35 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5010,8312012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur--0,8non--1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon01100400010010004000680--AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

139.03 €

1 6 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType relais de connecteur Smart click (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----4000-----------------------------------------------

120.08 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur--0,3Sans temporisateur--1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon01100400010010004000660---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5510,832,22012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur--0,3Sans temporisateur--1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon01100400010010004000660---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5510,8312012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur------1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Lumière rouge polariséeCubiquenon---1100400010010004000680---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 6 jours -Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-40~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)------1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----100~4000-----------------------------------------------

120.08 €

1 3 jours -----Diode infrarouge-Jusqu'à 4000-----25~5010,8312012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableConnecteur M8---non--1--Sans--------------5000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100500010010005000870---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

104.42 €

1 3 jours -----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 4000-----25~5010,8312012–24 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableConnecteur M8---non--1--Sans--------------4000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon01100400010010004000680---AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

128.28 €

1 Disponible 6 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--0,5---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

126.42 €

79.64 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

124.40 €

1 5 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

89.38 €

1 7 jours 6Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin----Photodétecteur (projecteur E3Z-T61-L)----------15000-----------------------------------------------

80.69 €

1 21 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 10000---Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)----L15000-----------------------------------------------

180.22 €

1 5 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

121.09 €

1 Disponible 6 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType relais de connecteur Smart click (M12)--0,3---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

239.10 €

1 7 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)--0,3---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

128.28 €

1 Disponible 6 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--0,5---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----10000-----------------------------------------------

130.08 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Disponible 6 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Disponible 6 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000012--Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-Témoin---------------10000-----------------------------------------------

192.50 €

1 5 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

200.02 €

1 7 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)--0,3---1-Témoin----Projecteur (récepteur E3Z-T61-D)----------15000-----------------------------------------------

126.42 €

79.64 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----30000-----------------------------------------------

126.42 €

79.64 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-40~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)------1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

130.08 €

81.95 €

1 Jour même

Stock

-Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M8)------1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----10000-----------------------------------------------

126.42 €

1 5 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

145.12 €

1 7 jours -Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

94.42 €

1 3 jours -----Diode infrarouge-Jusqu'à 2 000-----25~5510,8312010–30 VCCPNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableCâble avec connecteur--0,3Sans temporisateur--1--Sans---------15----15000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueRécepteurClasse de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon0110015000-10001500086025-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

Loading...

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67

Assistance technique