Capteurs photoélectriques, modèle CA / CC sans alimentation [E3JM / E3JK]

Capteurs photoélectriques, modèle CA / CC sans alimentation [E3JM / E3JK]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Le type de bornier (E3JM) vise à faciliter le câblage et le réglage.
Le type à code extractible (E3JK) condense les fonctions dans un corps mince, mais à un prix économique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3JK-DP11 2M
E3JK-DP13 2M
E3JK-DR12 2M
E3JK-DR13 2M
E3JK-RR12 2M
E3JK-RR12 5M
E3JK-TN12 2M
E3JK-TP11 2M
E3JK-TR11 5M
E3JK-TR11-C 2M
E3JM-10M4-G-NN
E3JM-10M4-NN
E3JM-10M4T-G-NN
E3JM-DS70M4-G
E3JM-DS70M4T-G
E3JM-DS70R4-G
E3JM-R4M4-G
E3JM-R4M4T
E3JM-R4M4T-G
E3JM-R4R4-G
E3JM-R4R4T-G-33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Zone de la livraison du système à sens unique Finition du raccordement électrique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Portée du champ de protection
(m)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Degré de protection (NEMA) Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

96.25 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeJusqu'à 3000---35~85IP64185050VCC 10-30PNPType à câble intégré--2Sans temporisateur--1--Sans-------------5~2500Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique--Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011002500--1000-62422-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

96.25 €

1 3 jours Objets opaques---Diode infrarougeJusqu'à 3000--Standard35~85IP64185050VCC 10-30PNPType à câble intégré--2Sans temporisateur--1--Sans-------------5~2500Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique--Classe de protection 3Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon011002500--500-85022--AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

118.62 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 3000-Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures35~85IP6450185212–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType à câble intégré--2---20----------------3000-------------------------------------------------

111.47 €

1 3 jours Objets opaques---Diode infrarougeJusqu'à 3000--Standard35~85IP6418505024 - 240VCC / 24 - 240VCAContact de relaisType à câble intégré--2Sans temporisateur--20--Sans-------------5~2500Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique--Classe de protection 2Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon1030002500--25-85022--AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

112.12 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures35~85IP6450185212–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType à câble intégré--2---20----------------6000-------------------------------------------------

106.33 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures35~85IP6450185224–240VCC / 24-240VCASortie de relaisType à câble intégré--5---20-Manuel d'instructions--------------6000-------------------------------------------------

101.91 €

1 Disponible 6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 500017-Standard / Résistance aux basses températures35~85IP64501852VCC 10-30Sortie du collecteur ouvert NPNType à câble intégré--2---1----------------5000-------------------------------------------------

119.82 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeSupérieur à 1000017 mm-Standard / Résistance aux basses températures35~85IP64185050VCC 10-30PNPType à câble intégré--2Sans temporisateur--1--Sans---------3---40000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteur-Classe de protection 2Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Umière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011004000040-10004000062422-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

147.40 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeSupérieur à 1000017 mm--35~85IP6418505024 - 240VCC / 24 - 240VCAContact de relaisType à câble intégré--5Sans temporisateur--20--Sans---------3---40000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteurCâbleClasse de protection 2Ajustage manuelContact inverseur (NO/NC)Lumière rouge polariséeCubiquenonnonnon103000---504000062422-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

105.68 €

1 Disponible 6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rougeSupérieur à 1000017-Standard / Résistance aux basses températures35~85IP6450185224 - 240VCC / 24 - 240VCASortie de relaisType à câble intégré--2---20-Manuel d'instructions, support de montage--------------40000-------------------------------------------------

132.18 €

1 3 jours Objets opaques---Diode infrarougeJusqu'à 1000014.8 mm--45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAContact de relaisRaccordement à vis---Sans temporisateur--30--Sans---------20---10000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteur-Classe de protection 2AutreProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon10310000--16100009502290000AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

190.85 €

1 3 jours Objets opaques---Diode infrarougeJusqu'à 1000014.8 mm-Standard / Résistance aux basses températures45~85IP6625758012–240VCC / 24–240VCAContact de relaisAutre---Sans temporisateur--30--Sans---------20---10000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteur-Classe de protection 2AutreProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon10300010000--16.671000095024-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

264.92 €

1 3 jours Objets opaques---Diode infrarougeJusqu'à 1000014.8 mm-Standard / Résistance aux basses températures45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAContact de relaisRaccordement à vis---Temporisateur inclus--30--Sans---------20---10000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteur-Classe de protection 2AutreContact inverseur (NO/NC)Lumière infrarougeCubiquenonnonnon10310000--16100009502290000AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

169.22 €

1 3 jours ----Diode infrarougeJusqu'à 1000---45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAContact de relaisRaccordement à vis---Sans temporisateur--30--Sans-------------0~700AutrePlastique--Classe de protection 0Ajustage manuelContact inverseur (NO/NC)Lumière infrarougeCubiquenonnonnon103000700--16-95022100AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

185.72 €

1 3 jours ----Diode infrarougeJusqu'à 1000---45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAContact de relaisRaccordement à vis---Temporisateur inclus--30--Sans-------------0~700AutrePlastique--Classe de protection 0Ajustage manuelContact inverseur (NO/NC)Lumière infrarougeCubiquenonnonnon103000700--16-95022100AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

218.20 €

1 3 jours ----Diode infrarougeJusqu'à 1000--Standard45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAPNPRaccordement à vis---Sans temporisateur--5--Sans-------------0~700AutrePlastique--Classe de protection 0Ajustage manuelAmbivalentLumière infrarougeCubiquenonnonnon02100700--100-95022100AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

169.22 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075 mm-Standard45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAContact de relaisRaccordement à vis---Sans temporisateur--30--Sans-------------6000-Plastique--Classe de protection 0AutreContact inverseur (NO/NC)Lumière rouge polariséeCubiquenonnonoui1030006000-1000164000660-32000AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

185.72 €

117.00 €

1 Jour même

Stock

Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 400075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures45~85IP6675258012–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType de bornier---Temporisateur inclus--30-Support de montage, écrou, couvercle de protection de borne, jeu d'écrous de montage à code, manuel d'instructions, catadioptre--------------4000-------------------------------------------------

185.72 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075 mm--45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAContact de relaisRaccordement à vis---Temporisateur inclus--30--Sans-------------6000-Plastique--Classe de protection 0AutreContact inverseur (NO/NC)Lumière rouge polariséeCubiquenonnonoui1030006000-1000164000660-32000AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

210.40 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075 mm-Standard45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAPNPRaccordement à vis---Sans temporisateur--5--Sans-------------6000-Plastique--Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière rouge polariséeCubiquenonnonoui011006000-10001004000660-32000AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

234.90 €

1 3 jours Objets opaques---[Rouge] LED rougeJusqu'à 400075 mm--45~85IP6625807512–240VCC / 24–240VCAPNPRaccordement à vis---Temporisateur inclus--5--Sans-------------4000-Plastique--Classe de protection 0AutreAutreLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon011004000-10001004000660-32000AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier ABS
Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable

Assistance technique