Plaques de base pour blocs de nivellement

Plaques de base pour blocs de nivellement
[Features]
· A base plate for leveling blocks (SS400-made).
· Effects caused by floor unevenness are not directly transmitted to the leveling block, making it is useful for improving leveling precision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LB-1
LB-1U
LB-2
LB-2U
LB-3
LB-3U
LB-4
LB-4U
LB-5
LB-5U
LB-6
LB-6U
LB-7U
LB-8U
LB-9U
LB-10U
LB-11U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Compatible Model

37.30 €

1 14 jours 12A-1

52.58 €

1 14 jours 12C-1

55.20 €

1 14 jours 12A-2

68.22 €

1 14 jours 12C-2

70.84 €

1 14 jours 12A-3,4

85.37 €

1 14 jours 12C-3,4

122.89 €

1 14 jours 22BW10,20

75.26 €

1 14 jours 12G-1

289.45 €

1 14 jours 22BW30

117.54 €

1 14 jours 19G-2

292.93 €

1 14 jours 22BW60

178.90 €

1 14 jours 19G-3

52.02 €

1 14 jours 12H-0,U-3

72.08 €

1 14 jours 12H-1,U-9

89.56 €

1 14 jours 19T-2

126.10 €

1 14 jours 19T-4

152.69 €

1 14 jours 19T-6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Other

Assistance technique