Élément de nivellement BNV

Élément de nivellement BNV
  • Remise sur volume
A bolt-on type, square leveling element. Ideal for the vibration-proofing of machine tools, industrial machinery, etc.

[Features]
· A leveling element that features a vibration-proof function.
Three types of elements are available to meet the applicable vibration frequency, machine type, and weight.
· They are, from the lowest supported frequency to the highest, P30W, P4, and P0.
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws for flexible connection, BNVRBF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNV050P0
BNV050P4
BNV050P30W
BNV080P0
BNV080P4
BNV080P30W
BNV110P0
BNV110P4
BNV110P30W
BNV115P0
BNV115P4
BNV115P30W
BNV150P0
BNV150P4
BNV150P30W
BNV200P0
BNV200P4
BNV200P30W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(Kn)
Max. Allowable Load
(Kn)
Main Body Height
(mm)
Vertical Width A
(mm)
Horizontal Width B
(mm)
Anti-vibration Plate Used

39.60 €

1 Disponible 8 jours 0,801 à 2,5002226060B0

39.60 €

1 Disponible 8 jours 0,801 à 2,5001.5226060B4

39.60 €

1 Disponible 8 jours 0.321 à 0.8000.65256060B30W

75.46 €

1 Disponible 8 jours 2,501 à 5,5005.5248585B0

75.46 €

1 Disponible 8 jours 2,501 à 5,5004.5248585B4

75.46 €

1 Disponible 8 jours 0,801 à 2,5001.6278585B30W

127.25 €

1 Disponible 8 jours 8,001 à 12,5001227123123B0

127.25 €

1 Disponible 8 jours 8,001 à 12,5001027123123B4

127.25 €

1 Disponible 8 jours 2,501 à 5,500430123123B30W

136.23 €

1 Disponible 8 jours 8,001 à 12,500122916388B0

136.23 €

1 Disponible 8 jours 8,001 à 12,500102916388B4

135.84 €

1 Disponible 8 jours 2,501 à 5,50043216388B30W

157.48 €

1 8 jours 16,001 à 34,00022.532147147B0

157.48 €

1 8 jours 16,001 à 34,0001832147147B4

152.21 €

1 8 jours 5,501 à 8,000735147147B30W

256.28 €

1 8 jours 34,001 à 60,0004035265165B0

256.28 €

1 8 jours 16,001 à 34,0003035265165B4

244.64 €

1 8 jours 12,501 à 16,0001437265165B30W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Other Matériau du corps Cast Iron Traitement de surface du corps principal Paint
Matériau caoutchouc inférieur Nitrile Rubber Propriétés Performance of Vibration Proofing

Assistance technique