Élément de nivellement BNRS

Élément de nivellement BNRS
[Features]
· The flexibility of the bolt connection can absorb the slope of the floor.
· A leveling element featuring a leveling mechanism and vibration-proof function.
Three types of elements are available to meet the applicable vibration frequency, machine type, and weight.
· They are, from the lowest supported frequency to the highest, P30W, P4, and P0.
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws for flexible connection, BNVRBF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
BNRS050P0
BNRS050P4
BNRS050P30W
BNRS070P0
BNRS070P4
BNRS070P30W
BNRS110P0
BNRS110P4
BNRS110P30W
BNRS150P0
BNRS150P4
BNRS150P30W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Anti-vibration Plate Used

51.68 €

1 8 jours 601.52110B0

51.68 €

1 8 jours 6012110B4

51.68 €

1 8 jours 600.552410B30W

74.67 €

1 8 jours 784.52812B0

74.67 €

1 8 jours 7842812B4

74.67 €

1 8 jours 781.43112B30W

126.91 €

1 8 jours 121102816B0

126.91 €

1 8 jours 12182816B4

126.91 €

1 8 jours 12133116B30W

150.67 €

1 8 jours 162183020B0

150.67 €

1 8 jours 162153020B4

150.67 €

1 8 jours 1624.53320B30W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mount Type Type de forme de montage Rubber Mount Type Poignée de réglage de la hauteur NA
Traitement de surface du corps principal Peinture Matériaux caoutchouc inférieurs NBR Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique