Plaques de nivellement (modèle haut)

Plaques de nivellement (modèle haut)
  • Remise sur volume
A leveling plate that is easy to mount and move. Since it is a raised type, it is effective for when carrying out piping, etc., underneath the device.

[Features]
· Effective for when piping, etc., is carried out on the bottom surfaces of small and large machinery arranged in a line.
· After arranging, cleaning the floor under the machinery is easy.
· Installation and moving are easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

 

 

Référence pièce
LPH-0710
LPH-0710-H13
LPH-0710-H20
LPH-0710-M
LPH-1012
LPH-1012-H13
LPH-1012-H20
LPH-1012-H24
LPH-1012-M
LPH-1212
LPH-1212-H20
LPH-1212-H24
LPH-1212-M
LPH-1515
LPH-1515-H20
LPH-1515-H24
LPH-1515-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Base Diameter A
(φ)
Through Hole Diameter
(φ)

76.00 €

1 6 jours Stationary100-

76.00 €

1 8 jours Anchor10013

76.84 €

1 Disponible 8 jours Anchor10020

76.00 €

1 Disponible 8 jours Tightening100-

109.41 €

1 6 jours Stationary120-

110.01 €

1 Disponible 8 jours Anchor12013

111.19 €

1 Disponible 8 jours Anchor12020

112.39 €

1 Disponible 8 jours Anchor12024

110.01 €

1 8 jours Tightening120-

152.49 €

1 Disponible 8 jours Stationary125-

153.10 €

1 Disponible 8 jours Anchor12520

155.48 €

1 Disponible 8 jours Anchor12524

151.31 €

1 Disponible 8 jours Tightening125-

166.19 €

1 8 jours Stationary150-

168.22 €

1 8 jours Anchor15020

172.02 €

1 8 jours Anchor15024

167.03 €

1 8 jours Tightening150-

Loading...

  1. 1

Assistance technique