Support résistant aux vibrations (léger) (BML-03)

Support résistant aux vibrations (léger) BML-03

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03
  • Support résistant aux vibrations (léger) BML-03

Détails du produit:

Référence fabricant: BML-03

Marque: NABEYA

Prix: 100.25

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Max. Allowable Load: 0.0044 Kn

Color: Gray

Allowable Load: 2.1~4.4 N

Constant Screw: 0.29 N/mm ± 10%


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BML-03

Référence pièce
BML-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Allowable Load
(Kn)
Color Allowable Load
(N)
Constant Screw
(N/mm ± 10%)

100.25 €

1 8 jours 0.0044Gray2.1~4.40.29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mount Type Type de forme de montage Spring Built-in Type Volant de réglage de la hauteur NA
Matériau du corps ABS Plastic Traitement de surface du corps principal NA Width(mm) 30
Plage de charge(Kn) Jusqu'à 0.320 Main Body Height(mm) 30~38 Filetage nominal M(mm) 6
Propriétés Standard / Performance of Vibration Proofing

Vous vous trouvez sur la page de Support résistant aux vibrations (léger), le numéro d'article est le suivant: BML-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BML-03.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BML-05
BML-10
BML-25
BML-50
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Max. Allowable Load
(Kn)
Color Allowable Load
(N)
Constant Screw
(N/mm ± 10%)

100.25 €

1 6 jours 0.0073Yellowish Opaque White3.5–7.30.49

99.00 €

1 8 jours 0.014Blue6.9~14.00.98

100.25 €

1 8 jours 0.03Red15.0~30.02.06

100.25 €

1 6 jours 0.064Green31.0~64.04.31

Assistance technique