Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FD15 |
FD15X3 |
FD15X7 |
FD15X12 |
FD20 |
FD20X4 |
FD20X9 |
FD20X16 |
FD25 |
FD25X5 |
FD25X12 |
FD25X20 |
FD25X30 |
FD30 |
FD30X5 |
FD30X12 |
FD30X20 |
FD30X30 |
FD35 |
FD35X7 |
FD35X15 |
FD35X25 |
FD35X38 |
FD40 |
FD40X7 |
FD40X15 |
FD40X25 |
FD40X38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | M | Vis de montage nominale [M] | L (mm) | D.E. D (Ø) | Dimensions du collet de butée T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | - | |
10.74 € | 1 | 8 jours | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | 3 | ||
10.78 € | 1 | 8 jours | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | 7 | ||
10.85 € | 1 | 8 jours | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | 12 | ||
6.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | - | |
12.39 € 4.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | 4 | |
11.48 € | 1 | 8 jours | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | 9 | ||
12.17 € | 1 | 8 jours | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | 16 | ||
10.25 € 3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | - | |
12.89 € | 1 | 8 jours | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 5 | ||
14.55 € 6.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 12 | |
13.37 € | 1 | 8 jours | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 20 | ||
16.64 € | 1 | 8 jours | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 30 | ||
7.25 € | 1 | 8 jours | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | - | ||
16.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 5 | |
17.31 € 7.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 12 | |
18.79 € 8.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 20 | |
18.60 € | 1 | 9 jours | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 30 | ||
10.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | - | |
23.32 € 9.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 7 | |
23.87 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 15 | ||
24.46 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 25 | ||
25.24 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 38 | ||
13.82 € 5.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | - | |
23.54 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 7 | ||
27.62 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 15 | ||
30.58 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 25 | ||
30.49 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 38 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Matériau du corps principal | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Application | Coussinet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis de montage nominale [M]
L(mm)
D.E. D(Ø)
Dimensions du collet de butée T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles