Tendeurs d'angle (modèle rotatif, modèle de tendeur automatique) (ANT-R, -A)

Tendeurs d'angle (modèle rotatif, modèle de tendeur automatique) (ANT-R, -A)
Original position of arm can be adjusted with serration. The arm of the auto tension type rotates automatically to adjust tension strength.

[Features]
· Arm position can be adjusted with serration

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ANT35A
ANT40A
ANT75A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSM H1
(mm)

118.95 €

1 9 jours 10M10 x 1.535

137.43 €

1 8 jours -M20×2.540

140.68 €

1 8 jours -M20×2.575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Type à tension automatique

Assistance technique