Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BRWN (BRWN2610)

Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BRWN BRWN2610
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BRWN2610

Marque: IMAO CORPORATION

Prix: 61.90

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

d: 10 mm

A: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BRWN2610

Référence pièce
BRWN2610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

61.90 €

1 8 jours 101025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier
Numéro du roulement Double Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BRWN, le numéro d'article est le suivant: BRWN2610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRWN2610.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BRWN2812
BRWN3010
BRWN3212
BRWN3215
BRWN3515
BRWN4220
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

74.40 €

1 8 jours 101225

62.29 €

1 Disponible 8 jours 101030

75.12 €

1 Disponible 8 jours 101230

82.26 €

1 Disponible 6 jours 101530

82.90 €

1 8 jours 101535

96.25 €

1 8 jours 102040

Assistance technique