Vis d'amortisseur (SCD)

Vis d'amortisseur (SCD)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Simple shock absorber that uses urethane Fine thread is specified for the body outer periphery.

[Features]
· Fine thread specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD16
SCD20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSS
(mm)
M Vis de montage nominale [M] L
(mm)
Pression max.
(N)

16.87 €

1 8 jours 105M16 X 1.51633230

21.42 €

8.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

107M20 X 1.52047450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Matériau du corps principal Uréthane
Application Coussinet

Assistance technique