Référence fabricant: BSSN2610
Marque: IMAO CORPORATION
Prix: 46.65 €
Délai de livraison: 8 jours
d: 10 mm
A: 13 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSSN2610
Forme du corps principal | Forme de la bride | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type carré |
Bague de retenue | Disponible | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers à roulements / bride carrée / alésage cylindrique conique / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BSSN, le numéro d'article est le suivant: BSSN2610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSSN2610.
Configurer
Propriétés de base
Type
d(mm)
A(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSSN2812 |
BSSN3010 |
BSSN3212 |
BSSN3215 |
BSSN3515 |
BSSN4220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.26 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 13 | ||
46.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 14 | ||
52.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 15 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 14 | |
56.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 17 | ||
63.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 18 |