Convoyeur Case Rack (W-13G), largeur 14 x diamètre 13 x hauteur totale 23.5

Convoyeur Case Rack (W-13G), largeur 14 x diamètre 13 x hauteur totale 23.5
Ultra fine ø13, Corocon with very fine pitch 15 available. (Length 1501-2000 specifiable in 1 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-13G-[150-2000/1]L-15P

Référence pièce
W-13G-[150-2000/1]L-15P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Wheel Material Details
1 13 jours 15150 ~ 2000ABS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 14
Capacité de charge de la roue(kgf) 5 D.E. de la roue D(mm) 13 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type profilé extrudé en aluminium
Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé NA Hauteur de la forme extérieure H(mm) 23.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique