Rouleau en acier, série M (R-2212P) φ22.2 × largeur 90 - 490 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rouleau en acier, série M (R-2212P) φ22.2 × largeur 90 - 490
Small-diameter φ22 steel roller. Roller unit parts for R-2212P roller conveyor, suitable for small item transport. Widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 500 mm.

[Features]
• Roller diameter is φ22.2. Minimum roller spacing is P25.
• Standard roller width (nominal) is 100W to 500W at intervals of 50mm.
• Configurable size is available.
• Pressed-in bearing and inexpensive type.
• Model 60 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-2212P-[50-99/1]W-Without-Shaft
R-2212P-[100,​200,​300,​400,​500]W-Without-Shaft
R-2212P-[101-199/1]W-Without-Shaft
R-2212P-[201-299/1]W-Without-Shaft
R-2212P-[301-399/1]W-Without-Shaft
R-2212P-[401-499/1]W-Without-Shaft
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
1 10 jours Sans arbre (boulon)50 ~ 99
1 10 jours Sans arbre (boulon)100 ~ 500
1 10 jours Sans arbre (boulon)101 ~ 199
1 10 jours Sans arbre (boulon)201 ~ 299
1 10 jours Sans arbre (boulon)301 ~ 399
1 10 jours Sans arbre (boulon)401 ~ 499

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 22.2 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique