Étage à rouleaux croisés en aluminium sur axe XY, TAM

Étage à rouleaux croisés en aluminium sur axe XY, TAM
Aluminum stage.

[Features]
- Movement possible along the X and Y axis.
- 4 different stage sizes.
- Aluminum.
- Lightweight.
- Uses a V groove rail and cross roller for the travel guide.
- High precision.
- Micrometer feed type.
- 0.01 m feeding display resolution.
- Main body: Aluminum alloy and anodization (black).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAM-40SXY
TAM-60SXY
TAM-100SXY
TAM-120SXY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

1,267.11 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mm30,1 à 35404049±6.5±6.5323

1,414.79 €

1 9 jours 1041 à 6041 à 6050.1~100– ±10mm– ±10mm35,1 à 406060196±6.5±6.5383

1,672.87 €

1 9 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mm40,1 à 50100100490±12.5±12.5423

2,038.58 €

1 9 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mm40,1 à 50120120588±12.5±12.5424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Parallélisme de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial
Collier Standard Inversé Standard

Assistance technique