Bagues de centrage / ronds / tête plate / tourillon à enfoncer

Bagues de centrage / ronds / tête plate / tourillon à enfoncer
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Positioning use parallel pin.
· Dual tip dimensions tolerance joggling type.
· Bushing for positioning pin use PJS/PJB to be used together.
· Material / finish: SUJ2 (hardness 58HRC -) polished.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJP-3X10
PJP-3X15
PJP-3X20
PJP-4X10
PJP-4X15
PJP-4X20
PJP-5X10
PJP-5X15
PJP-5X18
PJP-5X20
PJP-6X10
PJP-6X15
PJP-6X18
PJP-6X20
PJP-8X20
PJP-8X25
PJP-8X30
PJP-10X25
PJP-10X30
PJP-12X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre côté entrée D1
(Ø)
Diam. côté montage D
(Ø)
Longueur
(mm)

9.06 €

1 9 jours 3310

9.06 €

1 9 jours 3315

9.06 €

1 9 jours 3320

9.60 €

1 9 jours 4410

7.82 €

4.22 €

1 Jour même

Stock

4415

9.62 €

1 9 jours 4420

8.12 €

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

5510

9.76 €

1 9 jours 5515

9.77 €

1 9 jours 5518

7.98 €

4.39 €

1 Jour même

Stock

5520

10.46 €

1 9 jours 6610

8.53 €

4.69 €

1 Jour même

Stock

6615

8.53 €

4.69 €

1 Jour même

Stock

6618

10.49 €

1 9 jours 6620

10.50 €

1 9 jours 8820

10.52 €

1 9 jours 8825

8.60 €

4.56 €

1 Jour même

Stock

8830

10.99 €

1 9 jours 101025

9.09 €

4.91 €

1 Jour même

Stock

101030

11.14 €

1 9 jours 121240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Droit / avec évent Forme de l'embout du côté entrée Rond Type d'embout du côté entrée Plat
Style d'entrée NA Forme du côté montage Droit (à ajustement forcé) Traitement de surface Surface polie
Traitement thermique NA Matériau Acier Type en acier EN 1.3505 équiv.
Tolérance du côté entrée h7 Diam. extérieur côté montage Tolérance -0.01/-0.03

Assistance technique