Rails de glissière (modèle avec surcourse) (RS27D)

Rails de glissière (modèle avec surcourse) (RS27D)
  • En promotion
  • Remise sur volume
High precision and smooth ball bearing slide rail. Over-travel type (rail width 27 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS27D-200
RS27D-250
RS27D-300
RS27D-350
RS27D-400
RS27D-450
RS27D-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse Lt
(mm)
Longueur du rail Ls
(mm)
Charge nominale (N / paire)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

22.42 €

1 9 jours 10228.8200370Jusqu'à 250Jusqu'à 400

24.31 €

1 Disponible 6 jours 10276.2250360Jusqu'à 300Jusqu'à 400

26.31 €

1 6 jours 10327.2300350Jusqu'à 350Jusqu'à 400

30.58 €

1 Disponible 8 jours 10376.4350330Jusqu'à 400Jusqu'à 400

32.35 €

1 Disponible 8 jours 10425.6400310Jusqu'à 450Jusqu'à 400

35.34 €

1 Disponible 8 jours 10474.8450290Jusqu'à 500Jusqu'à 300

34.68 €

13.87 €

1 Jour même

Stock

10524500280Jusqu'à 550Jusqu'à 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Acier Nombre d'étage du rail 3
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 27 Traitement de surface du rail Traitement chromé brillant
Mécanisme de verrouillage NA Retrait et réinsertion Non applicable

Assistance technique