Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 16 | 0.5 | |
8.72 € 4.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 20 | 0.5 | |
11.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 25 | 0.5 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30 | 0.5 | |
17.06 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 40 | 0.5 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 50 | 0.5 | |
9.50 € 4.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 20 | 0.7 | |
11.07 € 5.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 25 | 0.7 | |
15.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30 | 0.7 | |
17.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 40 | 0.7 | |
20.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 50 | 0.7 | |
24.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 60 | 0.7 | |
16.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 30 | 0.8 | |
17.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 40 | 0.8 | |
23.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 50 | 0.8 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 60 | 0.8 | |
31.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 70 | 0.8 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 40 | 1 | |
22.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 50 | 1 | |
31.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 60 | 1 | |
35.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 70 | 1 | |
25.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 40 | 1.25 | |
30.08 € | 1 | Disponible | 14 jours | 8 | 50 | 1.25 | |
29.11 € 14.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 60 | 1.25 | |
38.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 70 | 1.25 | |
28.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 1.5 | |
34.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 1.5 | |
39.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 60 | 1.5 | |
43.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 70 | 1.5 |
Loading...
Forme détaillée | Tête basse | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Avec trou traversant | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles