Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWUS-M6-VA |
SWUS-M8-VA |
SWUS-M10 |
SWUS-M10-VA |
SWUS-M12 |
SWUS-M12-VA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Unité de vente | Méplats (mm) | Épaisseur H (et T) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | 6 | 1 | ||
3.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 13 | 8 | 1.25 | ||
16.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Boîte / paquet | 17 | 10 | 1.5 | ||
3.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 17 | 10 | 1.5 | ||
21.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Boîte / paquet | 19 | 12 | 1.75 | ||
3.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 19 | 12 | 1.75 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA | Type de filetage | Métrique, gros filet |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Anti-desserrage | Traitement de surface (détails) | NA | Détails sur le verrouillage | Écrou à friction |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Unité de vente
Méplats(mm)
Épaisseur H (et T)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles