Plaque de verrouillage dentelée (LXP)

Plaque de verrouillage dentelée (LXP)
  • Remise sur volume
[Features]
· Rotational direction positioning part.
· With 2 serration locks in combination 6° and the adjustment multiple angle, that is 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 can be positioned.
· At the center of the serration lock, the reamer hole and female thread have been machined.
· In serration lock sets there are 2 types of system
· Choose from 2 types of installation methods for machinery / equipment.
· Used in conjunction with serration lock use guide LXP, rotation operation in loosened serration lock state is easy.
· Used in conjunction with serration lock use spring LXP when the serration lock is loosened, serration engagement releases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LXP-22-M-A
LXP-22-M-B
LXP-22-R-A
LXP-22-R-B
LXP-27-M-A
LXP-27-M-B
LXP-27-R-A
LXP-27-R-B
LXP-32-M-A
LXP-32-M-B
LXP-32-R-A
LXP-32-R-B
LXP-40-M-A
LXP-40-M-B
LXP-40-R-A
LXP-40-R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Montage Diamètre extérieur

58.79 €

1 Disponible 9 jours 10Filetage femelleAvant22

58.81 €

1 6 jours 10Filetage femelleArrière22

58.79 €

1 9 jours 10Trou d'alésoirAvant22

58.81 €

1 9 jours 10Trou d'alésoirArrière22

59.12 €

1 9 jours 10Filetage femelleAvant27

59.15 €

1 9 jours 10Filetage femelleArrière27

59.12 €

1 9 jours 10Trou d'alésoirAvant27

59.15 €

1 Disponible 6 jours 10Trou d'alésoirArrière27

68.60 €

1 9 jours 10Filetage femelleAvant32

68.63 €

1 9 jours 10Filetage femelleArrière32

68.60 €

1 Disponible 9 jours 10Trou d'alésoirAvant32

68.63 €

1 9 jours 10Trou d'alésoirArrière32

70.04 €

1 9 jours 10Filetage femelleAvant40

71.63 €

1 9 jours 10Filetage femelleArrière40

70.04 €

1 9 jours 10Trou d'alésoirAvant40

70.11 €

1 9 jours 10Trou d'alésoirArrière40

Loading...

  1. 1

Assistance technique