Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFM-M8 |
SFM-M10 |
SFM-M12 |
SFM-M14 |
SFM-M16 |
SFM-M18 |
SFM-M20 |
SFM-M22 |
SFM-M24 |
SFM-M27 |
SFMS-M8 |
SFMS-M10 |
SFMS-M12 |
SFMS-M14 |
SFMS-M16 |
SFMS-M18 |
SFMS-M20 |
SFMS-M22 |
SFMS-M24 |
SFMS-M27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Matériau de joint torique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | 6 jours | 8 | 7 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | ||
6.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | ||
7.11 € | 1 | 8 jours | 12 | 12 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | ||
7.91 € | 1 | 6 jours | 14 | 12 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | ||
7.23 € 4.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 12 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | ||
8.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 12 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | |
12.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 14 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | |
11.52 € 5.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22 | 14 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | |
12.42 € 6.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 24 | 14 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | |
40.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 27 | 16 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Film en trifer | Caoutchouc nitrile (JIS B 2401, type 1 B) | |
13.73 € | 1 | 6 jours | 8 | 7 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | ||
12.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | |
17.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | ||
14.90 € 7.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14 | 12 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | |
20.12 € | 1 | 8 jours | 16 | 12 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | ||
21.86 € | 1 | 6 jours | 18 | 12 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | ||
21.21 € 9.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 14 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | |
22.61 € 11.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22 | 14 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | |
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 24 | 14 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) | |
42.42 € | 1 | 8 jours | 27 | 16 | - | Numéro | Caoutchouc fluoré (JIS B 2401 type 4 D) |
Loading...
Forme | À embase | Forme du trou de montage | Six pans creux | Paquet / Var | Faible quantité |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Matériau de joint torique
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles