Support souple YSA

Support souple YSA
[Features]
· Uses Neidhardt rubber springs for unique non-linear spring characteristics.
· Automatically adjusts belt tension.
· The rubber spring part and the driver mounting arm can be assembled in any of four directions.
· Also, the rubber spring part can be adjusted while still fixed to machinery.
· Maximum allowable twist angle is ±30°.
· The operating temperature range is from -42°C to +85°C.
· The material and finishing are: SS400 and bright chromate plating for the main body, and the rubber is NR.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSA-15
YSA-30
YSA-60
YSA-60B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité de charge maximale
(N)
Diamètre du trou de montage
(mm)

51.65 €

1 6 jours 1015010.3

62.26 €

1 6 jours 1030010.3

101.67 €

1 9 jours 1060010.3

104.59 €

1 9 jours 1060012.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique