Plaque de montage de rail DIN EDP

Plaque de montage de rail DIN EDP
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· DIN rail mounting bracket
· printed circuit board can be mounted on the rail with one touch DIN.
· Push the mounting bracket from the front side of the rail DIN.
· To remove, lift to the front by pulling the lever or slide over the rail.
· Use a bolt with hexagonal hole (JIS B 1176): M3 and fit the fixtures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EDP-70

Référence pièce
EDP-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.05 €

1.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyacétal

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de montage de rail DIN EDP, le numéro d'article est le suivant: EDP-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EDP-70.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique