Support en croix_FBCA / FBCS

Support en croix_FBCA  /  FBCS
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Bracket which connects the side panel or aluminum frame of the transport line to the shaft.
· Compatible with the groove pitch and thread diameter of the fastening nuts in commercially available aluminum frames.
· Clamping type.
· Allows the shaft to be easily mounted and removed.
· Does not damage the shaft.
· Mounting of the bracket and fixing of the shaft can be carried out at the same time.
· Made from lightweight aluminum and stainless steel with excellent corrosion resistance.
· FBCA-C - aluminum.
· FBCS-C - Stainless Steel
· Can be used for both round shafts and square shafts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBCA-M4-10-C
FBCA-M4-12-C
FBCA-M5-10-C
FBCA-M5-12-C
FBCA-M6-10-C
FBCA-M6-12-C
FBCA-M6-15-C
FBCA-M8-10-C
FBCA-M8-12-C
FBCA-M8-15-C
FBCA-M8-20-C
FBCS-M4-10-C
FBCS-M4-12-C
FBCS-M5-10-C
FBCS-M5-12-C
FBCS-M6-10-C
FBCS-M6-12-C
FBCS-M6-15-C
FBCS-M8-10-C
FBCS-M8-12-C
FBCS-M8-15-C
FBCS-M8-20-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou D (D1)
(mm)
Matériau Pas de trou P2 (mm)
(mm)
Taille de boulon incluse

28.28 €

1 9 jours 10EN AW-6063 équiv.20M4×16

29.02 €

1 9 jours 12EN AW-6063 équiv.20M4×20

28.56 €

1 Disponible 6 jours 10EN AW-6063 équiv.20M5×16

23.98 €

15.11 €

1 Jour même

Stock

12EN AW-6063 équiv.20M5×20

29.97 €

1 Disponible 6 jours 10EN AW-6063 équiv.30M6×20

29.96 €

1 Disponible 6 jours 12EN AW-6063 équiv.30M6×20

25.53 €

15.83 €

1 Jour même

Stock

15EN AW-6063 équiv.30M6×22

35.26 €

1 9 jours 10EN AW-6063 équiv.40M8×25

35.25 €

1 9 jours 12EN AW-6063 équiv.40M8×25

35.20 €

1 8 jours 15EN AW-6063 équiv.40M8×25

32.08 €

16.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

20EN AW-6063 équiv.40M8×30

41.38 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)20M4×16

43.62 €

1 9 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)20M4×20

41.38 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)20M5×16

36.35 €

20.36 €

1 Jour même

Stock

12Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)20M5×20

46.86 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)30M6×20

46.81 €

1 9 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)30M6×20

50.81 €

1 9 jours 15Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)30M6×22

63.24 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)40M8×25

63.18 €

1 9 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)40M8×25

52.14 €

27.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

15Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)40M8×25

61.32 €

31.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

20Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)40M8×30

Loading...

  1. 1

Assistance technique