Engrenage hélicoïdal en acier inoxydable, module 1.5

Engrenage hélicoïdal en acier inoxydable, module 1.5
Helical gear made from SUS304 for excellent corrosion resistance. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H1.5SU13R-B
H1.5SU13R*B
H1.5SU26R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre Produit avec avant-trous, produit fini

55.74 €

1 8 jours 1013Trou rond10Produit avec avant-trous

62.70 €

1 8 jours 1013Trou rond+taraud10Produit fini

102.09 €

1 14 jours 1026Trou rond12Produit avec avant-trous

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1.5 Matériau Acier inoxydable Sens de torsion Droite
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface NA
Largeur de façade(mm) 15

Assistance technique