Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Body Material | Sealing Material | Coil Symbol | Voltage | Surge Suppressor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.78 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/4 | 12 | Bronze | NBR | 2C | 100VAC | NA | ||
112.78 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/4 | 12 | Bronze | NBR | 2C | 200VAC | NA | ||
114.78 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/8 | 12 | Bronze | NBR | 2C | 100VAC | NA | ||
114.78 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/8 | 12 | Bronze | NBR | 2C | 200VAC | NA | ||
126.13 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 2C | 100VAC | NA | ||
126.13 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 2C | 200VAC | NA | ||
90.80 € | 1 | 48 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 2E | 100VAC | NA | ||
129.97 € | 1 | 48 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 2E | 200VAC | NA | ||
90.80 € | 1 | Disponible | 81 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 2G | 100VAC | NA | |
90.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 2G | 200VAC | NA | |
97.59 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 3A | 200VAC | NA | ||
97.59 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 3A | 24VDC | NA | ||
116.29 € | 1 | 8 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 3M | 100VAC | NA | ||
116.29 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 3M | 200VAC | NA | ||
138.47 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 2C | 100VAC | NA | ||
138.47 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 2C | 200VAC | NA | ||
99.42 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 2E | 100VAC | NA | ||
99.42 € | 1 | 8 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 2E | 200VAC | NA | ||
99.42 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 2G | 100VAC | NA | ||
106.22 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 3A | 100VAC | NA | ||
106.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 3A | 200VAC | NA | |
106.22 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 3A | 24VDC | NA | ||
114.96 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 2C | 100VAC | NA | ||
114.96 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 2C | 200VAC | NA | ||
117.66 € | 1 | 8 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 2E | 100VAC | NA | ||
117.66 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 2G | 100VAC | NA | ||
117.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 2G | 200VAC | NA | |
124.44 € | 1 | 9 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3A | 100VAC | NA | ||
124.44 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3A | 200VAC | NA | ||
124.44 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3A | 24VDC | NA | ||
143.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3M | 100VAC | NA | |
143.14 € | 1 | 6 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3M | 200VAC | NA | ||
119.54 € | 1 | 6 jours | [Normalement fermés] 2 ports normalement fermés | Rc | 1/2 | 16 | Bronze | NBR | 3A | 100VAC | NA | ||
148.70 € | 1 | 6 jours | [Normalement fermés] 2 ports normalement fermés | Rc | 3/4 | 23 | Bronze | NBR | 3A | 100VAC | NA | ||
- | 1 | 14 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | - | 3/4 | 23 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | [Normalement ouvert] 2 ports normalement ouverts | - | 3/4 | 23 | - | - | - | - | - | ||
161.68 € | 1 | 6 jours | [Normalement fermés] 2 ports normalement fermés | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3A | 100VAC | NA | ||
161.68 € | 1 | 6 jours | [Normalement fermés] 2 ports normalement fermés | Rc | 1 | 28 | Bronze | NBR | 3A | 200VAC | NA |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Vacuum / Oil | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Pilot kick Type | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Nombre de solénoïdes | Single |
Application | Single Item |
Configurer
Propriétés de base
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Body Material
Sealing Material
Coil Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles