Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP2S-15 |
SP2S-20 |
SP2S-30 |
SP2S*20 |
SP2S*30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Forme (détails) | Vis de serrage (Accessoire) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90 € 5.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Type K | Trou rond | 4 | 5 | H8 | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | K2 | - | ||
7.73 € 4.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Type B | Trou rond | 5 | 3 | H7 | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | B1 | - | |
11.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | Type B | Trou rond | 6 | 3 | H7 | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | B1 | - | |
11.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 3 | H7 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | 2-M3 | M3 | B1 | Disponible | |
12.56 € 5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 3 | H7 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | 2-M4 | M4 | B1 | Disponible |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Précision(Ancien JIS) | Classe 8 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Forme (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles