Levier tenseur plat LFM / LFF

Levier tenseur plat LFM / LFF
  • Remise sur volume
[Features]
· For locations where there is no clear space up or down.
· The handle position can be adjusted freely.
· All stainless steel and steel types standard.
· Large turning radius and clamping force can be obtained with lesser force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFF-8
LFF-10
LFF-12
LFF-16
LFM-8X30
LFM-8X40
LFM-10X30
LFM-10X50
LFM-10X60
LFM-12X30
LFM-12X40
LFM-12X50
LFM-16X50
LFM-16X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

42.22 €

1 6 jours 10Filetage femelle10081810000

52.54 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelle130102116000

52.54 €

1 6 jours 10Filetage femelle130122123000

62.78 €

1 8 jours 10Filetage femelle150162743000

43.92 €

1 6 jours 10Filetage mâle10083010000

45.58 €

1 6 jours 10Filetage mâle10084010000

54.25 €

1 6 jours 10Filetage mâle130103016000

57.45 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâle130105016000

57.45 €

1 6 jours 10Filetage mâle130106016000

57.53 €

1 6 jours 10Filetage mâle130123023000

57.53 €

1 6 jours 10Filetage mâle130124023000

57.53 €

1 6 jours 10Filetage mâle130125023000

68.04 €

1 6 jours 10Filetage mâle150165043000

68.04 €

1 6 jours 10Filetage mâle150166043000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Levier de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier à bouton Bille de poignée Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Section de montage, matériau EN 1.1191 équiv. Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir
Matériau du bouton Résine de phénol Traitement de surface du bouton NA

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique