Accouplements à mâchoires / anneau à griffes : PU, 3 étoiles / LS, LSS / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS090-18H7X18H7
LS090-18H7X19H7
LS090-18H7X20H7
LS090-18H7X22H7
LS090-18H7X25H7
LS090-19H7X19H7
LS090-19H7X20H7
LS090-19H7X22H7
LS090-19H7X25H7
LS090-20H7X20H7
LS090-20H7X22H7
LS090-20H7X25H7
LS090-22H7X22H7
LS090-22H7X25H7
LS090-25H7X25H7
LS095-18H7X18H7
LS095-18H7X19H7
LS095-18H7X20H7
LS095-18H7X22H7
LS095-18H7X24H7
LS095-18H7X25H7
LS095-18H7X28H7
LS095-19H7X19H7
LS095-19H7X20H7
LS095-19H7X22H7
LS095-19H7X24H7
LS095-19H7X25H7
LS095-19H7X28H7
LS095-20H7X20H7
LS095-20H7X22H7
LS095-20H7X24H7
LS095-20H7X25H7
LS095-20H7X28H7
LS095-22H7X22H7
LS095-22H7X24H7
LS095-22H7X25H7
LS095-22H7X28H7
LS095-24H7X24H7
LS095-24H7X25H7
LS095-24H7X28H7
LS095-25H7X25H7
LS095-25H7X28H7
LS095-28H7X28H7
LSS095-20H7X20H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

209.24 €

1 9 jours 10181867.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10181967.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10182067.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10182267.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10182567.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10191967.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10192067.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10192267.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10192567.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10202067.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10202267.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10202567.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10222267.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10222567.12.7 x 10-4

209.24 €

1 9 jours 10252567.12.7 x 10-4

211.47 €

1 9 jours 10181876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10181976.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10182076.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10182276.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10182476.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10182576.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10182876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10191976.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10192076.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10192276.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10192476.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10192576.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10192876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10202076.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10202276.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10202476.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10202576.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10202876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10222276.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10222476.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10222576.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10222876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10242476.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10242576.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10242876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10252576.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10252876.23.2×10-4

211.47 €

1 9 jours 10282876.23.2×10-4

339.97 €

1 9 jours 10202076.23.2×10-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Plage de couple admissible(N•m) 20,01 à 50,00 Diamètre extérieur(mm) 69.9 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000
Caractéristique Couple élevé / Absorption des vibrations Catégorie Corps d'accouplement Couple normal(N•m) 38
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 9200 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,41 à 1,0 Désalignement latéral admissible(mm) 0.7
Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Matériau de pièce d'amortissement Polyuréthane Plage de températures de fonctionnement(°C) -34::93
Désalignement axial admissible(mm) +0.7/0

Assistance technique