Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KSB-16XM4 |
KSB-20XM5 |
KSB-25XM6 |
KSB-32XM8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.97 € 7.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | 7 | 16 | 15 | |
19.10 € 9.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | 9 | 20 | 18 | |
30.97 € | 1 | 6 jours | 10 | M6 | 11 | 25 | 22.5 | ||
41.62 € 21.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 14.5 | 32 | 29 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Bille |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Finition du bouton | Grenaillé |
Finition de la section de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles