Engrenages hélicoïdaux en acier, module 2.0

Engrenages hélicoïdaux en acier, module 2.0
  • Remise sur volume
Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (cross axis).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H2S13L-B
H2S13R-B
H2S26L-B
H2S26R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Sens de torsion Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre

27.47 €

1 8 jours 1013Gauche12

25.57 €

1 Disponible 6 jours 1013Droite12

56.33 €

1 8 jours 1026Gauche16

53.72 €

1 8 jours 1026Droite16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 2 Matériau Acier Traitement thermique Haute fréquence
Dent rectifiée NA Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Largeur de façade(mm) 20 Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous

Assistance technique