Référence fabricant: KJF-32-M6
Marque: NABEYA BI-TECH
Prix: 3.55 €
Délai de livraison: 6 jours
Type à section de montage: Filetage femelle
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M6
Longueur de la section de montage: 12 mm
Usinage d'extrémité filetée: -
Taraudé, usinage de trous ronds: Trou borgne
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KJF-32-M6
Référence pièce
|
---|
KJF-32-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Matériau de la section de montage | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 12 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 32 | 20 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à forme polygonale | Boutons cruciformes | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bouton | Nylon 6 | Finition du bouton | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton cruciforme en plastique KJM / KJF, le numéro d'article est le suivant: KJF-32-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KJF-32-M6.
Configurer
Propriétés de base
Usinage d'extrémité filetée
Type
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Taraudé, usinage de trous ronds
Matériau de la section de montage
Finition de la section de montage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KJF-40-M8 |
KJF-50-M10 |
KJF-63-M12 |
KJM-32-M6X10 |
KJM-32-M6X16 |
KJM-32-M6X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Matériau de la section de montage | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M8 | 14 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 40 | 25 | |
5.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 18 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 50 | 32 | ||
9.49 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M12 | 22 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 63 | 40 | ||
3.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 10 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 32 | 20 | |
3.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 32 | 20 | |
3.42 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 32 | 20 |