Référence fabricant: ECX-22XR5
Marque: NABEYA BI-TECH
Prix: 24.20 €
Délai de livraison: 6 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: 5
Longueur de la section de montage: 9 mm
Corps principal, D.E. D: 22 Ø
Hauteur du corps principal: 15 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ECX-22XR5
Référence pièce
|
---|
ECX-22XR5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 9 | 22 | 15 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Trou rond | Type à forme ronde | Molette |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | Avec marque de symbole | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou traversant / Trou d'alésoir |
Usinage de méplat de vis de serrage | Présence (1 emplacement) | Matériau du bouton | Alliage d'aluminium | Finition du bouton | Aluminium anodisé |
Matériau de la section de montage | Alliage d'aluminium | Finition de la section de montage | Aluminium anodisé |
Vous vous trouvez sur la page de Molette en aluminium ECX, le numéro d'article est le suivant: ECX-22XR5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ECX-22XR5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ECX-27XR6 |
ECX-34XR6 |
ECX-34XR8 |
ECX-42XR10 |
ECX-42XR8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 11 | 27 | 17 | |
29.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 14 | 34 | 20 | |
29.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 14 | 34 | 20 | |
46.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 17 | 42 | 23 | ||
46.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 17 | 42 | 23 |