Engrenages hélicoïdaux en polyacétal (blanc)

Engrenages hélicoïdaux en polyacétal (blanc)
Polyacetal helical gear with lower water absorption than nylon gear, and excellent dimensional stability. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H1.5D13R-B

Référence pièce
H1.5D13R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.62 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1.5 Nombre de dents 13 Matériau Résine
Sens de torsion Droite Traitement thermique NA Dent rectifiée NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre 10
Largeur de façade(mm) 15 Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages hélicoïdaux en polyacétal (blanc), le numéro d'article est le suivant: H1.5D13R-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H1.5D13R-B.

Assistance technique