Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Nombre de maillons | Color | Mounting Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 jours | 10 | 16 | 0 | 1 ~ 100 | Black | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 16 | 0 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 20 | 0 | 1 ~ 100 | Black | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 20 | 0 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 30 | 0 | 1 ~ 100 | Black | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 30 | 0 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 40 | 0 | 1 ~ 100 | Black | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 40 | 0 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 15 jours | 10 | 50 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
1 | 15 jours | 10 | 50 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | Black | With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 14.7 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 10 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 20 | Type à ouverture-fermeture | Latéral périphérique interne |
Type à insertion de câble | Fendu | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::80 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Nombre de maillons
Color
Mounting Bracket
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles