Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à petite fente (chaîne EZ), type E045

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à petite fente (chaîne EZ), type E045
Just push the cable into the slit to quickly store the cable E045)

[Features]
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Push-in cable loading.
· Extremely lightweight - ideal for stowing light weights.
· Can be operated on a (limited) bend.
· The internal structure does not damage cables.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Mounting bracket integrated with the cable clamp (optional)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E045.2/7.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
E045.2/7.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0450.16.12PZ,​0450.16.12]
E045.2/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
E045.2/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0450.20.12PZ,​0450.20.12]
E045.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
E045.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0450.30.12PZ,​0450.30.12]
E045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.10.12PZ,​0450.10.12]
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de maillons Couleur Rayons de courbure disponibles Eléments de fixation
1 6 jours -1 ~ 100Noir--
1 6 jours -1 ~ 100Noir-0450.16.12 / 0450.16.12PZ
1 6 jours -1 ~ 100Noir18 ~ 38-
1 6 jours -1 ~ 100Noir18 ~ 380450.20.12 / 0450.20.12PZ
1 6 jours -1 ~ 100Noir18 ~ 38-
1 6 jours -1 ~ 100Noir18 ~ 380450.30.12 / 0450.30.12PZ
1 6 jours -1 ~ 100Noir18 ~ 38-
1 6 jours -1 ~ 100Noir18 ~ 380450.10.12 / 0450.10.12PZ
1 5 jours 10----
1 5 jours 10----
1 5 jours 10----
1 5 jours 10----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Hauteur intérieure(mm) 9.4 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Largeur interne(mm) 16
Max. D.E. du câble Dp(Ø) 5.5 Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 13
Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe Type à insertion de câble Fendu Type à mouvement Mouvement en 2 tailles
Température de fonctionnement(°C) -40::80 Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 19

Assistance technique