Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Color | Mounting Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | 10 | 38 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 / A | 200 / 225 / 250 / Black | Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) | ||
1 | 14 jours | 10 | 38 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 / A | 200 / 225 / 250 / Black | A / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) | ||
1 | 14 jours | 10 | 57 | - | - | NA | ||
1 | 14 jours | 10 | 57 | - | Black | A / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 25 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 23 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 46 | Type à ouverture-fermeture | Latéral périphérique interne |
Type à insertion de câble | Fermoir (ouvrir / fermer) | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 44 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Color
Mounting Bracket
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles