Chaîne porte-câbles de type commuté (à ouverture et fermeture) à séparation interne, moyen modèle (E2/000), type 1400

Chaîne porte-câbles de type commuté (à ouverture et fermeture) à séparation interne, moyen modèle (E2/000), type 1400
High endurance as standard. Internal opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (1400)

[Features]
· Fast opening and closing, either the left or right side can be used for opening and closing.
· Double stopper mechanism for durability and long free span.
· The crossbar can be locked securely.
· The internal circumference of the 1400 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· The partition plate is tightly secured with the crossbar open.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Wide pivot diameter for durability and long free span.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1400.015.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.015.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14015.12PZ,​14015.34PZ]
1400.025.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.025.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14025.12PZ,​14025.34PZ]
1400.038.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.038.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14038.12PZ,​14038.34PZ]
1400.050.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.050.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14050.12PZ,​14050.34PZ]
1400.068.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.068.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14068.12PZ,​14068.34PZ]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Nombre de maillons Color Mounting Bracket
1 14 jours 101535 ~ 1801 ~ 100BlackNA
1 14 jours 101535 ~ 1801 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 14 jours 10250 / 48 / 125 / A1 ~ 100Black-
1 14 jours 10250 / 48 / 125 / A1 ~ 100--
1 14 jours 10380 / 35 / A1 ~ 100Black-
1 14 jours 10380 / 35 / A1 ~ 100--
1 14 jours 10500 / 35 / 125 / A1 ~ 100Black-
1 14 jours 10500 / 35 / 125 / A1 ~ 100--
1 14 jours 10680 / 125 / 145 / A1 ~ 100Black-
1 14 jours 10680 / 125 / 145 / A1 ~ 100--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard
Hauteur intérieure(mm) 21 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 18
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 33.33 Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne
Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 49

Assistance technique