Coussinets / plastique (iglidur) / XSM

Coussinets / plastique (iglidur) / XSM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
iglidur® X is defined by its combination of high temperature resistance with compressive strength, along with high resistance to chemicals. iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

iglidur® X | The Chemical and Temperature Specialist, Sleeve Bearing (Form S)

Product Information


Up to 150 MPa static
iglidur® X is defined by its combination of high temperature resistance with compressive strength, along with high resistance to chemicals. iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings.
When to use it?
• For pressure loads up to 150 MPa
• For linear movements with stainless steel at high temperatures
• Universal resistance to chemicals
• Temperature resistant from –100 °C to +250 °C in continuous operation (short-term to +315 °C)
• Very low moisture absorption
• High wear resistance over the entire temperature range
When not to use it?
• For very low wear at high loads
   ►iglidur® Q
   ►iglidur® Z
• For economical underwater applications
   ►iglidur® H
   ►iglidur® H370
• For edge pressure
   ►iglidur® Z
Typical application areas
• Beverage technology
• Woodworking
• Plastic processing industry
• Aerospace engineering
• Cleanroom

Material Properties

General propertiesUnitiglidur® XTesting method
Densityg/cm31.44 
Colour black 
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h.% weight0.1DIN 53495
Max. water absorption% weight0.5 
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steelμ0.09–0.27 
pv value, max. (dry)MPa · m/s1.32 
Mechanical properties
Flexural modulusMPa8,100DIN 53457
Flexural strength at +20 °CMPa170DIN 53452
Compressive strengthMPa100 
Max. recommended surface pressure (+20 °C)MPa150 
Shore-D hardness 85DIN 53505
Physical and thermal properties
Max. long-term application temperature°C+250 
Max. short-term application temperature°C+315 
Min. long-term application temperature°C–100 
Heat conductivityW/m · K0.6ASTM C 177
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C)K–1 · 10–55DIN 53752
Electrical properties5)
Specific contact resistanceΩcm< 105DIN IEC 93
Surface resistanceΩ< 103DIN 53482
5) The good conductivity of this plastic material under certain circumstances can favour the generation of corrosion on the metallic contact components.

Dimensions

Sleeve Bearing (Form S)

2) Thickness < 1 mm: chamfer = 20°
 
Chamfer in relation to the d1
d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
f [mm]:0.30.50.81.2



Dimensions [mm]
d1d1-d2b1Part No.
 Tolerance3) h13 
2.0+0.006
+0.046
3.53.0XSM-0203-03
3.04.53.0XSM-0304-03
3.04.56.0XSM-0304-06
4.0+0.010
+0.058
5.54.0XSM-0405-04
4.05.56.0XSM-0405-06
4.05.09.0XSM-0405-09
4.05.510.0XSM-0405-10
5.07.03.5XSM-0507-035
5.07.05.0XSM-0507-05
5.07.08.0XSM-0507-08
5.07.010.0XSM-0507-10
6.08.06.0XSM-0608-06
6.08.08.0XSM-0608-08
6.08.010.0XSM-0608-10
6.08.013.8XSM-0608-13
7.0+0.013
+0.071
9.010.0XSM-0709-10
7.09.012.0XSM-0709-12
8.010.06.0XSM-0810-06
8.010.08.0XSM-0810-08
8.010.010.0XSM-0810-10
8.010.012.0XSM-0810-12
8.010.015.0XSM-0810-15
10.012.03.5XSM-1012-035
10.012.06.0XSM-1012-06
10.012.08.0XSM-1012-08
10.012.010.0XSM-1012-10
10.012.012.0XSM-1012-12
10.012.015.0XSM-1012-15
10.012.020.0XSM-1012-20
12.0+0.016
+0.086
14.03.5XSM-1214-035
12.014.06.0XSM-1214-06
12.014.08.0XSM-1214-08
12.014.010.0XSM-1214-10
12.014.012.0XSM-1214-12
12.014.015.0XSM-1214-15
12.014.020.0XSM-1214-20
12.014.025.0XSM-1214-25
13.015.010.0XSM-1315-10
13.015.020.0XSM-1315-20
14.016.012.0XSM-1416-12
14.016.015.0XSM-1416-15
14.016.020.0XSM-1416-20
14.016.025.0XSM-1416-25
15.017.07.0XSM-1517-07
15.017.010.0XSM-1517-10
15.017.015.0XSM-1517-15
15.017.020.0XSM-1517-20
15.017.025.0XSM-1517-25
16.018.010.0XSM-1618-10
16.018.012.0XSM-1618-12
16.018.015.0XSM-1618-15
16.018.020.0XSM-1618-20
16.018.025.0XSM-1618-25
16.018.035.0XSM-1618-35
17.019.020.0XSM-1719-20
18.020.015.0XSM-1820-15
18.020.020.0XSM-1820-20
18.020.025.0XSM-1820-25
20.0+0.020
+0.104
22.014.0XSM-2022-140
20.022.014.5XSM-2022-145
20.022.017.0XSM-2022-17
20.022.018.0XSM-2022-18
20.022.020.0XSM-2022-20
20.023.07.0XSM-2023-07
20.023.010.0XSM-2023-10
20.023.015.0XSM-2023-15
20.023.020.0XSM-2023-20
20.023.025.0XSM-2023-25
20.023.030.0XSM-2023-30
22.025.015.0XSM-2225-15
22.025.020.0XSM-2225-20
22.025.025.0XSM-2225-25
22.025.030.0XSM-2225-30
24.026.020.0XSM-2426-20
24.027.06.0XSM-2427-06
24.027.015.0XSM-2427-15
24.027.020.0XSM-2427-20
24.027.025.0XSM-2427-25
24.027.030.0XSM-2427-30
25.028.07.7XSM-2528-077
25.028.09.0XSM-2528-09
25.028.012.0XSM-2528-12
25.028.013.0XSM-2528-13
25.028.015.0XSM-2528-15
25.028.020.0XSM-2528-20
25.028.025.0XSM-2528-25
25.028.030.0XSM-2528-30
25.028.035.0XSM-2528-35
26.028.010.0XSM-2628-10
27.030.05.7XSM-2730-05
28.032.020.0XSM-2832-20
28.032.025.0XSM-2832-25
28.032.030.0XSM-2832-30
28.032.069.0XSM-2832-69
30.034.015.0XSM-3034-15
30.034.020.0XSM-3034-20
30.034.025.0XSM-3034-25
30.034.030.0XSM-3034-30
30.034.040.0XSM-3034-40
32.0+0.025
+0.125
36.020.0XSM-3236-20
32.036.025.0XSM-3236-25
32.036.030.0XSM-3236-30
32.036.035.0XSM-3236-35
32.036.040.0XSM-3236-40
32.036.054.0XSM-3236-54
35.039.020.0XSM-3539-20
35.039.030.0XSM-3539-30
35.039.040.0XSM-3539-40
35.039.050.0XSM-3539-50
40.044.020.0XSM-4044-20
40.044.030.0XSM-4044-30
40.044.040.0XSM-4044-40
40.044.050.0XSM-4044-50
45.050.020.0XSM-4550-20
45.050.030.0XSM-4550-30
45.050.040.0XSM-4550-40
45.050.050.0XSM-4550-50
50.055.020.0XSM-5055-20
50.055.030.0XSM-5055-30
50.055.040.0XSM-5055-40
50.055.050.0XSM-5055-50
50.055.060.0XSM-5055-60
55.0+0.030
+0.150
60.050.0XSM-5560-50
60.065.045.0XSM-6065-45
60.065.060.0XSM-6065-60
65.070.050.0XSM-6570-50
70.075.070.0XSM-7075-70
75.080.060.0XSM-7580-60
80.085.0100.0XSM-8085-100
90.0+0.036
+0.176
95.0100.0XSM-9095-100
100.0115.0100.0XSM-100105-100
110.0115.0100.0XSM-110115-100
120.0125.0100.0XSM-120125-100
3) After press-fit.
Référence pièce
XSM-0203-03
XSM-0304-03
XSM-0304-06
XSM-0405-04
XSM-0405-06
XSM-0405-09
XSM-0405-10
XSM-0507-05
XSM-0507-08
XSM-0507-035
XSM-0507-10
XSM-0608-06
XSM-0608-08
XSM-0608-10
XSM-0608-13
XSM-0709-10
XSM-0709-12
XSM-0810-06
XSM-0810-08
XSM-0810-10
XSM-0810-12
XSM-0810-15
XSM-100105-100
XSM-1012-06
XSM-1012-08
XSM-1012-035
XSM-1012-10
XSM-1012-12
XSM-1012-15
XSM-1012-20
XSM-110115-100
XSM-120125-100
XSM-1214-06
XSM-1214-08
XSM-1214-035
XSM-1214-10
XSM-1214-12
XSM-1214-15
XSM-1214-20
XSM-1214-25
XSM-1315-10
XSM-1315-20
XSM-1416-12
XSM-1416-15
XSM-1416-20
XSM-1416-25
XSM-1517-07
XSM-1517-10
XSM-1517-15
XSM-1517-20
XSM-1517-25
XSM-1618-10
XSM-1618-12
XSM-1618-15
XSM-1618-20
XSM-1618-25
XSM-1618-35
XSM-1719-20
XSM-1820-15
XSM-1820-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Diamètre intérieur d1
(Ø)
du moyeu d2
(Ø)
Longueur totale b1
(mm)
Plage de valeur PV maximale admissible
(N/mm2•m/s)
Max. Vélocité admissible V
(m/s)
Tolérance de l'arbre recommandée Épaisseur T
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

6.80 €

3.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon23.531,1 à 2,01.5h9--100~250

6.84 €

1 Disponible 14 jours 10Type de manchon34.531,1 à 2,01.5h9--100~250

6.88 €

3.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon34.561,1 à 2,01.5h9--100~250

6.86 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon45.541,1 à 2,01.5h9--100~250

7.06 €

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-45.515-10-0.75-

7.72 €

1 Disponible 3 jours 10-4515-10-0.5-

7.76 €

1 Disponible 3 jours 10-45.515-10-0.75-

7.04 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon5751,1 à 2,01.5h9--100~250

7.04 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon5781,1 à 2,01.5h9--100~250

5.36 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon573.51,1 à 2,01.5h9--100~250

7.14 €

1 Disponible 3 jours 10-5715-10-1-

7.08 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon6861,1 à 2,01.5h9--100~250

7.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon6881,1 à 2,01.5h9--100~250

7.16 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon68101,1 à 2,01.5h9--100~250

7.20 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon6813.81,1 à 2,01.5h9--100~250

7.20 €

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---------

7.32 €

1 Disponible 14 jours 10Type de manchon79121,1 à 2,01.5h9--100~250

5.56 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon81061,1 à 2,01.5h9--100~250

7.24 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon81081,1 à 2,01.5h9--100~250

7.40 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon810101,1 à 2,01.5h9--100~250

7.54 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon810121,1 à 2,01.5h9--100~250

7.70 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon810151,1 à 2,01.5h9--100~250

175.06 €

92.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---------

7.38 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon101261,1 à 2,01.5h9--100~250

7.40 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon101281,1 à 2,01.5h9--100~250

7.20 €

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-101215-10-1-

7.42 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1012101,1 à 2,01.5h9--100~250

5.92 €

1 Disponible 3 jours 10-101215-10-1-

5.70 €

1 Disponible 3 jours 10-101215-10-1-

5.94 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1012201,1 à 2,01.5h9--100~250

203.96 €

108.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---------

221.80 €

117.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---------

5.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon121461,1 à 2,01.5h9--100~250

5.94 €

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon121481,1 à 2,01.5h9--100~250

7.14 €

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon12143.51,1 à 2,01.5h9--100~250

7.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1214101,1 à 2,01.5h9--100~250

7.60 €

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1214121,1 à 2,01.5h9--100~250

7.98 €

4.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1214151,1 à 2,01.5h9--100~250

8.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1214201,1 à 2,01.5h9--100~250

8.82 €

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-121415-10-1-

7.62 €

4.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-131515-10-1-

8.04 €

4.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-131515-10-1-

7.84 €

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1416121,1 à 2,01.5h9--100~250

8.04 €

4.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1416151,1 à 2,01.5h9--100~250

8.36 €

4.43 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1416201,1 à 2,01.5h9--100~250

8.70 €

1 Disponible 3 jours 10-141615-10-1-

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-151715-10-1-

6.40 €

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1517101,1 à 2,01.5h9--100~250

8.18 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1517151,1 à 2,01.5h9--100~250

8.64 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1517201,1 à 2,01.5h9--100~250

9.30 €

1 Disponible 3 jours 10-151715-10-1-

8.10 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1618101,1 à 2,01.5h9--100~250

8.22 €

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1618121,1 à 2,01.5h9--100~250

8.24 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1618151,1 à 2,01.5h9--100~250

8.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1618201,1 à 2,01.5h9--100~250

8.88 €

4.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-161815-10-1-

5.28 €

1 Disponible 3 jours 10Type de manchon1618351,1 à 2,01.5h9--100~250

7.52 €

1 Disponible 14 jours 10Type de manchon1719201,1 à 2,01.5h9--100~250

8.48 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1820151,1 à 2,01.5h9--100~250

8.96 €

4.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de manchon1820201,1 à 2,01.5h9--100~250

Loading...

Informations de base

Groupe des résines Groupe de polymères hautes performances Environnement Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.32
Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 150 Tolérance de trou de logement recommandé h7 Condition de lubrification Non lubrifié

Assistance technique