Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation interne, grand modèle (E2/000), type 3400

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation interne, grand modèle (E2/000), type 3400
High endurance as standard. Internal opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (3400)

[Features]
· Rapid opening and closing, either side can be used for opening and closing.
· Sliding surface for horizontal type side molds.
· A mounting bracket for secure fixing power for repeated high-performance evaluation testing.
· The internal circumference of the 3400 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.
· The external circumference of the 3500 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· "RBR" reverse bending possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3400.050.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.050.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3050.12PZ,​3050.12PZB,​3050.34PZ,​3050.34PZB]
3400.075.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.075.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3075.12PZ,​3075.12PZB,​3075.34PZ,​3075.34PZB]
3400.100.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.100.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3100.12PZ,​3100.12PZB,​3100.34PZ,​3100.34PZB]
3400.115.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.115.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3115.12PZ,​3115.12PZB,​3115.34PZ,​3115.34PZB]
3400.150.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.150.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3150.12PZ,​3150.12PZB,​3150.34PZ,​3150.34PZB]
3400.175.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.175.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3175.12PZ,​3175.12PZB,​3175.34PZ,​3175.34PZB]
3400.200.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.200.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3200.12PZ,​3200.12PZB,​3200.34PZ,​3200.34PZB]
3400.225.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.225.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3225.12PZ,​3225.12PZB,​3225.34PZ,​3225.34PZB]
3400.250.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3400.250.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3250.12PZ,​3250.12PZB,​3250.34PZ,​3250.34PZB]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Nombre de maillons Color Mounting Bracket
1 15 jours 105075 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 105075 ~ 3001 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 jours 107575 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 107575 ~ 3001 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 jours 1010075 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1010075 ~ 3001 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 jours 1011575 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1011575 ~ 3001 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 jours 1015075 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1015075 ~ 3001 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 jours 1017575 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1017575 ~ 3001 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 jours 1020075 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1020075 ~ 3001 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 jours 1022575 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1022575 ~ 3001 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 jours 1025075 ~ 3001 ~ 100BlackNA
1 15 jours 1025075 ~ 3001 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard
Hauteur intérieure(mm) 45 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 42
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 67 Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne
Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 43

Assistance technique