Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à fente moyenne (chaîne EZ), type E14

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à fente moyenne (chaîne EZ), type E14
Just push the cable into the slit to quickly store the cable (E14)

[Features]
· The cable is loaded through the slit
· Loading is extremely easy, ideal for assembling harness cables with connectors.
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Bendable (limited).
· The internal structure does not damage cables.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.1.1P,​114.1.1P.A1,​114.1.1P.A2,​114.1.1P.A3,​114.1.1P.A4,​114.1.1PZ,​114.1.1PZ.A1,​114.1.1PZ.A2,​114.1.1PZ.A3,​114.1.1PZ.A4,​114.1.2P,​114.1.2P.A1,​114.1.2P.A2,​114.1.2P.A3,​114.1.2P.A4,​114.1.2PZ,​114.1.2PZ.A1,​114.1.2PZ.A2,​114.1.2PZ.A3,​114.1.2PZ.A4,​114.1.12P,​114.1.12P.A1,​114.1.12P.A2,​114.1.12P.A3,​114.1.12P.A4,​114.1.12PZ,​114.1.12PZ.A1,​114.1.12PZ.A2,​114.1.12PZ.A3,​114.1.12PZ.A4]
E14.2.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.2.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.2.1P,​114.2.1P.A1,​114.2.1P.A2,​114.2.1P.A3,​114.2.1P.A4,​114.2.1PZ,​114.2.1PZ.A1,​114.2.1PZ.A2,​114.2.1PZ.A3,​114.2.1PZ.A4,​114.2.2P,​114.2.2P.A1,​114.2.2P.A2,​114.2.2P.A3,​114.2.2P.A4,​114.2.2PZ,​114.2.2PZ.A1,​114.2.2PZ.A2,​114.2.2PZ.A3,​114.2.2PZ.A4,​114.2.12P,​114.2.12P.A1,​114.2.12P.A2,​114.2.12P.A3,​114.2.12P.A4,​114.2.12PZ,​114.2.12PZ.A1,​114.2.12PZ.A2,​114.2.12PZ.A3,​114.2.12PZ.A4]
E14.3.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.3.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.3.1P,​114.3.1P.A1,​114.3.1P.A2,​114.3.1P.A3,​114.3.1P.A4,​114.3.1PZ,​114.3.1PZ.A1,​114.3.1PZ.A2,​114.3.1PZ.A3,​114.3.1PZ.A4,​114.3.2P,​114.3.2P.A1,​114.3.2P.A2,​114.3.2P.A3,​114.3.2P.A4,​114.3.2PZ,​114.3.2PZ.A1,​114.3.2PZ.A2,​114.3.2PZ.A3,​114.3.2PZ.A4,​114.3.12P,​114.3.12P.A1,​114.3.12P.A2,​114.3.12P.A3,​114.3.12P.A4,​114.3.12PZ,​114.3.12PZ.A1,​114.3.12PZ.A2,​114.3.12PZ.A3,​114.3.12PZ.A4]
E14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.4.1P,​114.4.1P.A1,​114.4.1P.A2,​114.4.1P.A3,​114.4.1P.A4,​114.4.1PZ,​114.4.1PZ.A1,​114.4.1PZ.A2,​114.4.1PZ.A3,​114.4.1PZ.A4,​114.4.2P,​114.4.2P.A1,​114.4.2P.A2,​114.4.2P.A3,​114.4.2P.A4,​114.4.2PZ,​114.4.2PZ.A1,​114.4.2PZ.A2,​114.4.2PZ.A3,​114.4.2PZ.A4,​114.4.12P,​114.4.12P.A1,​114.4.12P.A2,​114.4.12P.A3,​114.4.12P.A4,​114.4.12PZ,​114.4.12PZ.A1,​114.4.12PZ.A2,​114.4.12PZ.A3,​114.4.12PZ.A4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Nombre de maillons Eléments de fixation
1 5 jours 10151 ~ 100Non
1 5 jours 10151 ~ 100114.1.1P / 114.1.1PZ / 114.1.1P.A1 / 114.1.1P.A2 / 114.1.1PZ.A2 / 114.1.1P.A3 / 114.1.1PZ.A3 / 114.1.1P.A4 / 114.1.1PZ.A4 / 114.1.12P / 114.1.12PZ / 114.1.12P.A1 / 114.1.12PZ.A1 / 114.1.12P.A2 / 114.1.12PZ.A2 / 114.1.12P.A3 / 114.1.12PZ.A3 / 114.1.12P.A4 / 114.1.12PZ.A4 / 114.1.2P / 114.1.2PZ / 114.1.2P.A1 / 114.1.2PZ.A1 / 114.1.2P.A2 / 114.1.2PZ.A2 / 114.1.2P.A3 / 114.1.2PZ.A3 / 114.1.2P.A4 / 114.1.2PZ.A4 / Q
1 5 jours 10251 ~ 100Non
1 5 jours 10251 ~ 100114.2.1P / 114.2.1PZ / 114.2.1P.A1 / 114.2.1P.A2 / 114.2.1PZ.A2 / 114.2.1P.A3 / 114.2.1PZ.A3 / 114.2.1P.A4 / 114.2.1PZ.A4 / 114.2.12P / 114.2.12PZ / 114.2.12P.A1 / 114.2.12PZ.A1 / 114.2.12P.A2 / 114.2.12PZ.A2 / 114.2.12P.A3 / 114.2.12PZ.A3 / 114.2.12P.A4 / 114.2.12PZ.A4 / 114.2.2P / 114.2.2PZ / 114.2.2P.A1 / 114.2.2PZ.A1 / 114.2.2P.A2 / 114.2.2PZ.A2 / 114.2.2P.A3 / 114.2.2PZ.A3 / 114.2.2P.A4 / 114.2.2PZ.A4 / Q
1 5 jours 10381 ~ 100Non
1 5 jours 10381 ~ 100114.3.1P / 114.3.1PZ / 114.3.1P.A1 / 114.3.1P.A2 / 114.3.1PZ.A2 / 114.3.1P.A3 / 114.3.1PZ.A3 / 114.3.1P.A4 / 114.3.1PZ.A4 / 114.3.12P / 114.3.12PZ / 114.3.12P.A1 / 114.3.12PZ.A1 / 114.3.12P.A2 / 114.3.12PZ.A2 / 114.3.12P.A3 / 114.3.12PZ.A3 / 114.3.12P.A4 / 114.3.12PZ.A4 / 114.3.2P / 114.3.2PZ / 114.3.2P.A1 / 114.3.2PZ.A1 / 114.3.2P.A2 / 114.3.2PZ.A2 / 114.3.2P.A3 / 114.3.2PZ.A3 / 114.3.2P.A4 / 114.3.2PZ.A4 / Q
1 5 jours 10501 ~ 100Non
1 5 jours 10501 ~ 100114.4.1P / 114.4.1PZ / 114.4.1P.A1 / 114.4.1P.A2 / 114.4.1PZ.A2 / 114.4.1P.A3 / 114.4.1PZ.A3 / 114.4.1P.A4 / 114.4.1PZ.A4 / 114.4.12P / 114.4.12PZ / 114.4.12P.A1 / 114.4.12PZ.A1 / 114.4.12P.A2 / 114.4.12PZ.A2 / 114.4.12P.A3 / 114.4.12PZ.A3 / 114.4.12P.A4 / 114.4.12PZ.A4 / 114.4.2P / 114.4.2PZ / 114.4.2P.A1 / 114.4.2PZ.A1 / 114.4.2P.A2 / 114.4.2PZ.A2 / 114.4.2P.A3 / 114.4.2PZ.A3 / 114.4.2P.A4 / 114.4.2PZ.A4 / Q

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Hauteur intérieure(mm) 19 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 13
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 30.5 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fendu Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::80
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 23

Assistance technique