Roulements linéaires / bride carrée / acier inoxydable / LMK-M

Roulements linéaires / bride carrée / acier inoxydable / LMK-M
  • Remise sur volume
Type with LMF type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMK6M
LMK6MUU
LMK8M
LMK8MUU
LMK8SM
LMK8SMUU
LMK10M
LMK10MUU
LMK12M
LMK12MUU
LMK13M
LMK13MUU
LMK16M
LMK16MUU
LMK20MUU
LMK25M
LMK25MUU
LMK30M
LMK30MUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint étanche aux poussières

71.99 €

1 Disponible 6 jours -61912206265-0.00912NA

95.55 €

1 Disponible 6 jours -61912206265-0.00912Adhésif aux deux extrémités

71.99 €

1 Disponible 6 jours -82415265402-0.00912NA

94.32 €

1 Disponible 6 jours -82415265402-0.00912Adhésif aux deux extrémités

69.50 €

1 Disponible 6 jours -81715176225-0.00912NA

90.56 €

1 Disponible 6 jours -81715176225-0.00912Adhésif aux deux extrémités

74.47 €

1 Disponible 6 jours 10102919373549-0.00912NA

94.32 €

1 Disponible 6 jours -102919373549-0.00912Adhésif aux deux extrémités

76.95 €

1 Disponible 13 jours 10123021412598-0.00912NA

98.03 €

1 Disponible 6 jours -123021412598-0.00912Adhésif aux deux extrémités

76.95 €

1 Disponible 13 jours -133223510775-0.00912NA

98.03 €

1 Disponible 6 jours -133223510775-0.00912Adhésif aux deux extrémités

91.83 €

1 Disponible 13 jours 101637287751180-0.00912NA

115.38 €

1 Disponible 6 jours 101637287751180-0.00912Adhésif aux deux extrémités

143.92 €

1 Disponible 6 jours 102042328631370-0.0115Adhésif aux deux extrémités

166.26 €

1 Disponible 6 jours 102559409801570-0.0115NA

197.26 €

1 Disponible 6 jours -2559409801570-0.0115Adhésif aux deux extrémités

231.99 €

1 Disponible 6 jours -30644515702750-0.0115NA

267.96 €

1 Disponible 6 jours -30644515702750-0.0115Adhésif aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Acier inoxydable Traitement de surface du cylindre extérieur N/A
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard
Forme de la bride Rectangulaire Le matériau d'une bille Acier inoxydable Avec ou sans retenue en métal NA
Température de service min(°C) -15 Température de service max(°C) 80

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique