Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 15 / pas 20 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 15 / pas 20 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1520-3G0+421LC5Y
BNK1520-3G0+971LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de l'arbre de vis
(mm)

1,150.95 €

1 6 jours 10421

2,035.09 €

1 6 jours 10971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
Précision C5 D.E. de l'arbre de vis d(φ) 15 Vis-mère(mm) 20
Précharge Disponible Conditions d'utilisation Standard / Vitesse élevée / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite
Jeu axial G0 Forme de l'écrou Simple Système de circuit Embout de protection
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 2×1.5 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 5100 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 7900
Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique