Roulements linéaires / bride carrée / acier / LMK

Roulements linéaires / bride carrée / acier / LMK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Type with LMF type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMK6
LMK6UU
LMK8
LMK8S
LMK8SUU
LMK8UU
LMK10
LMK10UU
LMK12
LMK12UU
LMK13
LMK13UU
LMK16
LMK16UU
LMK20
LMK20UU
LMK25
LMK25UU
LMK30
LMK30UU
LMK35
LMK35UU
LMK40
LMK40UU
LMK50
LMK50UU
LMK60
LMK60UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint étanche aux poussières

11.77 €

1 Disponible 6 jours 1061912206265-0.00912NA

33.20 €

1 Disponible 6 jours 1061912206265-0.00912Adhésif aux deux extrémités

13.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082415265402-0.00912NA

26.07 €

1 Disponible 6 jours -81715176225-0.00912NA

39.86 €

1 Disponible 6 jours 1081715176225-0.00912Adhésif aux deux extrémités

31.03 €

1 Disponible 6 jours 1082415265402-0.00912Adhésif aux deux extrémités

11.99 €

1 Disponible 6 jours 10102919373549-0.00912NA

34.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102919373549-0.00912Adhésif aux deux extrémités

15.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123021412598-0.00912NA

38.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123021412598-0.00912Adhésif aux deux extrémités

27.32 €

1 Disponible 6 jours 10133223510775-0.00912NA

38.26 €

11.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10133223510775-0.00912Adhésif aux deux extrémités

19.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

101637287751180-0.00912NA

47.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

101637287751180-0.00912Adhésif aux deux extrémités

52.77 €

1 Disponible 6 jours 102042328631370-0.0115NA

57.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042328631370-0.0115Adhésif aux deux extrémités

69.07 €

1 Disponible 6 jours 102559409801570-0.0115NA

73.04 €

1 Disponible 5 jours 102559409801570-0.0115Adhésif aux deux extrémités

81.91 €

1 Disponible 6 jours 1030644515702750-0.0115NA

105.63 €

1 Disponible 6 jours 1030644515702750-0.0115Adhésif aux deux extrémités

104.23 €

1 Disponible 6 jours 1035705216703140-0.01220NA

126.11 €

1 Disponible 6 jours 1035705216703140-0.01220Adhésif aux deux extrémités

136.50 €

1 Disponible 6 jours 1040806021604020-0.01220NA

163.27 €

1 Disponible 6 jours 1040806021604020-0.01220Adhésif aux deux extrémités

179.20 €

1 Disponible 6 jours 10501008038207940-0.01220NA

187.34 €

1 Disponible 6 jours 10501008038207940-0.01220Adhésif aux deux extrémités

296.81 €

89.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

106011090471010000-0.01525NA

284.10 €

1 Disponible 23 jours 106011090471010000-0.01525Adhésif aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Fer
Traitement de surface du cylindre extérieur N/A Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Rectangulaire Le matériau d'une bille Fer
Avec ou sans retenue en métal NA Température de service min(°C) -15 Température de service max(°C) 80

Assistance technique