Douille à embase Glitron F (77F) (77F-0406)

Douille à embase Glitron F (77F) 77F-0406
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 77F-0406

Marque: OILES

Prix: 4.08

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

D.I. d: 4 Ø

D.E. D: 7 Ø

L: 6 mm

Diamètre extérieur de la bride: 9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77F-0406

Référence pièce
77F-0406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Diamètre extérieur de la bride
(mm)

4.08 €

1.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

104769

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Base résine PTFE (tétrafluoroéthylène) de remplissage Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à la chaleur / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 0.3–1.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 7
Vitesse maximale admissible V(m/s) 1.65 Type de longueur spécifié Simple Axe de montage h6
Raccord de logement H7 Lubrification Sans lubrification Plage de températures de fonctionnement(°C) -200::200

Vous vous trouvez sur la page de Douille à embase Glitron F (77F), le numéro d'article est le suivant: 77F-0406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77F-0406.

Variantes de ce produit

Référence pièce
77F-0305
77F-0408
77F-0506
77F-0508
77F-0510
77F-0606
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Diamètre extérieur de la bride
(mm)

2.61 €

4 Disponible 6 jours 103659

4.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

104789

2.69 €

4 Disponible 6 jours 1058611

2.52 €

4 Disponible 6 jours 1058811

3.53 €

4 Disponible 6 jours 10581011

2.69 €

4 Disponible 6 jours 1069612

Assistance technique