Coussinets / fonte / 30B【1-10 pièces par conditionnement】

Coussinets / fonte / 30B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent oil film retention and superior abrasion/seize resistance can greatly reduce the number of times lubrication is necessary.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30B-050805
30B-050806
30B-050808
30B-061005
30B-061006
30B-061008
30B-061010
30B-081206
30B-081208
30B-081210
30B-081212
30B-081215
30B-10012080
30B-10012580
30B-101406
30B-101408
30B-101410
30B-101412
30B-101415
30B-101420
30B-101606
30B-101608
30B-101610
30B-101612
30B-101615
30B-101620
30B-101808
30B-101810
30B-101812
30B-101815
30B-101820
30B-121808
30B-121810
30B-121812
30B-121815
30B-121816
30B-121820
30B-121825
30B-122010
30B-122012
30B-122015
30B-122020
30B-122025
30B-142010
30B-142012
30B-142015
30B-142020
30B-142025
30B-142210
30B-142212
30B-142215
30B-142220
30B-142225
30B-152215
30B-152216
30B-152220
30B-152225
30B-162215
30B-162216
30B-162220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

4.88 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10585

5.29 €

1 Disponible 6 jours 10586

5.29 €

1 Disponible 6 jours -588

5.29 €

1 6 jours 106105

4.56 €

2.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6106

4.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

106108

5.70 €

1 9 jours -61010

5.29 €

1 Disponible 9 jours -8126

5.31 €

1 Disponible 9 jours -8128

5.66 €

1 Disponible 6 jours -81210

5.49 €

1 Disponible 6 jours -81212

6.66 €

1 6 jours -81215

146.33 €

1 Disponible 8 jours 1010012080

137.24 €

1 13 jours -10012580

5.31 €

1 Disponible 9 jours -10146

5.31 €

1 Disponible 6 jours 1010148

4.25 €

3.61 €

1 Jour même

Stock

-101410

6.21 €

1 Disponible 6 jours 10101412

6.57 €

1 9 jours -101415

6.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101420

6.06 €

1 11 jours 1010166

5.34 €

1 9 jours 1010168

5.70 €

1 Disponible 6 jours 10101610

4.52 €

2.49 €

1 Jour même

Stock

-101612

6.61 €

1 6 jours 10101615

7.44 €

10 9 jours -101620

5.62 €

1 9 jours -10188

5.91 €

1 Disponible 6 jours 10101810

6.54 €

1 9 jours -101812

6.64 €

1 9 jours 10101815

5.25 €

2.84 €

1 Jour même

Stock

-101820

4.72 €

1 Jour même

Stock

-12188

5.90 €

1 6 jours 10121810

5.41 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121812

7.15 €

1 9 jours -121815

5.82 €

2.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

-121816

7.45 €

1 Disponible 6 jours -121820

6.09 €

3.11 €

1 Jour même

Stock

10121825

5.93 €

1 9 jours 10122010

6.83 €

1 9 jours 10122012

7.11 €

1 9 jours -122015

7.52 €

1 6 jours -122020

7.23 €

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

-122025

5.90 €

1 9 jours 10142010

6.80 €

1 9 jours -142012

7.08 €

1 9 jours -142015

7.49 €

1 6 jours 10142020

9.46 €

1 Disponible 9 jours -142025

6.63 €

1 9 jours -142210

5.04 €

4.08 €

1 Jour même

Stock

-142212

7.49 €

1 9 jours 10142215

7.00 €

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

-142220

6.94 €

3.75 €

1 Jour même

Stock

10142225

7.47 €

1 9 jours -152215

7.66 €

1 9 jours -152216

8.40 €

1 9 jours -152220

9.52 €

1 9 jours -152225

7.45 €

1 9 jours -162215

75.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours -162216

8.37 €

1 6 jours -162220

Loading...

Informations de base

Type Type droit Métallique À base de fonte Environnement de fonctionnement Standard
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.25 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 10
Vitesse maximale admissible V(m/s) 1 Type de longueur spécifié Simple Axe de montage h7
Raccord de logement H7 Lubrification Graissage régulier Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::100

Assistance technique