Extrémité de tige, type à filetage femelle, type PHS

Extrémité de tige, type à filetage femelle, type PHS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Highly rigid with superior abrasion and corrosion resistance.
The correct amount of lubricant can be supplied to the sliding surface via the grease nipple attached to the holder.

[Features]
· Lubrication: Lubricate before use. There is a lubrication hole and oil groove on the holder, so it can be lubricated via the grease nipple.
· Left-hand female thread identification: For left-hand female threads, the letter "L" is added. "L" is marked on the holder of the product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS5
PHS5L
PHS6
PHS6L
PHS8
PHS8L
PHS10
PHS10L
PHS12
PHS12L
PHS14
PHS14L
PHS16
PHS16L
PHS18
PHS18L
PHS20
PHS20L
PHS22
PHS22L
PHS25
PHS25L
PHS30
PHS30L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis d'assemblage M Sens de vis d'assemblage Angle d'inclinaison α ou α1 admissible
(deg)
Pas de filetage

12.67 €

1 Disponible 6 jours 10M5Vis droite80.8

15.02 €

9.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M5Vis gauche80.8

15.84 €

1 Disponible 6 jours 10M6Vis droite81

15.02 €

1 Disponible 6 jours 10M6Vis gauche81

18.19 €

1 Disponible 6 jours 10M8Vis droite81.25

20.92 €

1 Disponible 6 jours 10M8Vis gauche81.25

19.47 €

1 Disponible 6 jours 10M10Vis droite81.5

15.58 €

1 Disponible 6 jours 10M10Vis gauche81.5

22.10 €

1 Disponible 6 jours 10M12Vis droite81.75

17.68 €

1 Disponible 6 jours 10M12Vis gauche81.75

25.09 €

1 Disponible 6 jours 10M14Vis droite102

25.09 €

1 Disponible 6 jours 10M14Vis gauche102

29.32 €

1 Disponible 6 jours 10M16Vis droite92

29.32 €

1 Disponible 6 jours 10M16Vis gauche92

34.44 €

1 Disponible 6 jours 10M18Vis droite91.5

38.13 €

18.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M18Vis gauche91.5

53.89 €

1 Disponible 6 jours 10M20Vis droite91.5

40.29 €

1 Disponible 6 jours 10M20Vis gauche91.5

51.78 €

1 Disponible 6 jours 10M22Vis droite101.5

51.78 €

1 Disponible 6 jours 10M22Vis gauche101.5

88.07 €

1 Disponible 6 jours 10M24Vis droite92

104.34 €

44.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M24Vis gauche92

133.59 €

1 Disponible 6 jours 10M30Vis droite102

133.59 €

1 Disponible 6 jours 10M30Vis gauche102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal EN 1.1181 équiv. (Chromatation)
Forme de vis d'assemblage Filetage femelle Le matériau d'une bille EN 1.3505 équiv. Matériau de la garniture Alliage de cuivre spécial
Plage de températures de fonctionnement(℃) -20::80 Méthode de lubrification Lubrification

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique